Schneider-Electric
 
ATV21WD11N4 Bilde- efo
ATV21WD11N4
variable speed drive - ATV21 - 11kW 15HP - 480V - EMC filter class A - IP54
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Altivar 21
Produkt eller type komponent Frekvensomformer
Produsert i Asynkrone motorer
Produktspesifikk applikasjon Pumper og vifter i HVAC
Monteringsmåte Med kjølelegeme
Type komponent ATV21
EMC filter Class A EMC filter integrated
[Us] matespenning 380...480 V - 15...10 %
Antall faser i nettverket 3 faser
Motoreffekt kW 11 kW
Motoreffekt hk 15 hp
Nettstrøm 16,9 A på 480 V
21,2 A på 380 V
Hastighetsområde 1…10
Forbigående overbelastning (vridmoment) 120 % av nominell motormoment +/- 10 % for 60 s
Motorkontroll metode Constant voltage/frequency ratio
Current flux vector control (FVC) without speed feedback
Kvadratisk spennings- / frekvensforhold
Constant voltage/frequency ratio with automatic IR compensation
Energisparefunksjon
Kommunikasjonsport protokoll Modbus
Polarisasjonstype Ingen impedans
IP-grad IP54 i samsvar med EN 60530
IP54 i samsvar med EN 61800-5-2
IP54 i samsvar med IEC 60529
IP54 i samsvar med IEC 61800-5-1
Funksjonskort Kommunikasjon kort for APOGEE FLN
Kommunikasjon kort for BACnet
Kommunikasjon kort for LonWorks
Kommunikasjon kort for METASYS N2
Komplementær
Spenningsgrenser 323…528 V
Nettfrekvens 50...60 Hz - 5...5 %
Nettfrekvens grense 47,5…63 Hz
Tilsynelatende effekt 17,1 kVA på 380 V
Maks kortslutningsnivå Isc 22 kA
Nominell utgangsstrøm 22,5 A på 380 V
22,5 A på 460 V
Maksimale transient strøm 24,8 A for 60 s
Speed drive utgangsfrekvens 0,5…200 Hz
Nominell svitsjefrekvens 12 kHz
Switching frequency 12...16 kHz med belastningsfaktor
6...16 kHz Justrbar
Hastighet nøyaktighet +/- 10 % of nominal slip for 0.2 Tn til Tn vridningsmoment
Dreiemoment nøyaktighet +/- 15 %
Reguleringssløyfe Justerbar PI regulator
Motor slip kompensasjon Not available in voltage/frequency ratio motor control
Justrbar
Automatic whatever the load
Lokal varsling DC bus energized: 1 LED ( rød)
Utgangsspenning <= strømforsyningsspenning
Isolasjon Electrical between power and control
Type kabel With UL Type 1 kit: 3 ledning(er)UL 508 kabel på 40 °C, kobber 75 ° C / PVC
Without mounting kit: 1 ledning(er)IEC kabel på 45 °C, kobber 70 ° C / PVC
Without mounting kit: 1 ledning(er)IEC kabel på 45 °C, kobber 90 ° C / XLPE/EPR
Elektrisk tilkobling VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES: klemme 2,5 mm² / AWG 14
L1/R, L2/S, L3/T: klemme 16 mm² / AWG 4
Tiltrekkningsmoment 0,6 N.m ( VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
3 N.m, 26.5 lb.in ( L1/R, L2/S, L3/T)
Forsyning Internal supply: 24 V DC ( 21…27 V), <200 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, type beskyttelse: overspenning og kortslutnings beskyttelse
Antall analoge innganger 2
Analogue input type VIA konfigurerbar strøm: 0...20 mA, impedans: 242 Ohm, oppløsning 11 bits
VIA switch-konfigurerbar spenning: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, oppløsning 11 bits
VIB konfigurerbar PTC probe: 0 ... 6 sonder, impedans: 1500 Ohm
VIB konfigurerbar spennings: 0...10 V DC 24 V max, impedans: 30000 Ohm, oppløsning 11 bits
Sampling varighet F 2 ms +/- 0.5 ms for discrete input
R 2 ms +/- 0.5 ms for discrete input
RES 2 ms +/- 0.5 ms for discrete input
VIA 2 ms +/- 0.5 ms for analog input
VIB 2 ms +/- 0.5 ms for analog input
Responstid FLA, FLC 7 ms +/- 0.5 ms for discrete output
FLB, FLC 7 ms +/- 0.5 ms for discrete output
FM 2 ms +/- 0.5 ms for analog output
RY, RC 7 ms +/- 0.5 ms for discrete output
Nøyaktighet +/- 1 % ( FM) ved en temperaturendring 60 ° C
+/- 0.6 % ( VIA) ved en temperaturendring 60 ° C
+/- 0.6 % ( VIB) ved en temperaturendring 60 ° C
Lineær feil FM: +/- 0.2 % for utgang
VIA: +/- 0.15 % of maksimal verdi for inngang
VIB: +/- 0.15 % of maksimal verdi for inngang
Analog utgangsnummer 1
Analog utgangstype FM konfigurerbar strøm 0...20 mA, impedans: 500 Ohm, oppløsning 10 bits
FM switch-konfigurerbar spenning 0...10 V DC, impedans: 470 Ohm, oppløsning 10 bits
Antall digitale utganger 2
Digitale utganger Konfigurerbar relé logikk: ( FLA, FLC) Nei - 100000 sykluser
Konfigurerbar relé logikk: ( FLB, FLC) NC - 100000 sykluser
Konfigurerbar relé logikk: ( RY, RC) Nei - 100000 sykluser
Minimum brytestrøm 3 mA på 24 V DC for konfigurerbar relé logikk
Maximum svitsjestrøm 2 A på 250 V AC på induktiv belastning - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms ( FL, R)
2 A på 30 V DC på induktiv belastning - cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms ( FL, R)
5 A på 250 V AC på ohmsk belastning - cos phi = 1 - L/R = 0 ms ( FL, R)
5 A på 30 V DC på ohmsk belastning - cos phi = 1 - L/R = 0 ms ( FL, R)
Digital inngangstype F programerbar 24 V DC, med nivå 1 PLC, impedans: 3500 Ohm
R programerbar 24 V DC, med nivå 1 PLC, impedans: 3500 Ohm
RES programerbar 24 V DC, med nivå 1 PLC, impedans: 3500 Ohm
Diskrét inngangs logikk Negativ logikk (sink) ( F, R, RES), >= 16 V (state 0), <= 10 V (state 1)
Positiv logikk (kilde) ( F, R, RES), <= 5 V (state 0), >= 11 V (state 1)
Akselerasjons- og retardasjonsramper Lineær justerbare separat fra 0,01 til 3200 s
Automatisk basert på last
Bremsing til stillstand Ved DC-bremsing
Beskyttelsestype Mot bortfall av nettfase: drive
Break on the control circuit: drive
Input phase breaks: drive
Line supply overvoltage and undervoltage: drive
Line supply undervoltage: drive
Overspenning mellom utgangsfaser og jording: drive
Overopphetingsvern: drive
Overspenninger på DC bus: drive
Short-circuit between motor phases: drive
Thermal power stage: drive
Mot brudd av motorfase: Motor
Thermal protection: Motor
With PTC probes: Motor
Mot overskridelse av hastighetsgrenser: drive
Isolasjonsmotstand >= 1 mOhm 500 V DC for 1 minutt
Frekvensoppløsning Analog inngang: 0.024/50 Hz
Display unit: 0,1 Hz
Tilkoblingstype 1 RJ45
Fysisk interface 2-tråds RS 485
Ramme for overføring RTU
Overføringshastighet 9600 bps eller 19200 bps
Dataformat 8 bits, en stop, Odd selv eller ingen konfigurerbar paritet
Antall adresser 1…247
Kommunikasjonsfunksjoner Skrive ett register (06)
Skrive flere registre (16) 2 ord maksimal
Overvåking inhiberbare
Tid ut innstillingen fra 0,1 til 100 s
Leser holder registre (03) 2 ord maksimal
Lese enhetsidentifikasjon (43)
Merking CE
Driftsposisjon Vertikal +/- 10 grader
Høyde 560 mm
Bredde 290 mm
Dybde 315 mm
Vekt 30,3 kg
Miljø
Støynivå 57,4 dB i samsvar med 86/188/EEC
Dielektrisk styrke 3535 V DC mellom jord og effektklemmer
5092 V DC mellom kontroll og effektklemmer
Elektromagnetisk kompatibilitet 1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-5
Immunitetstest for ledet radiofrekvens nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-6
Electrical fast transient/burst immunity test nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-4
Immunitetstest for elektrostatisk utladning nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-2
Strålings radiofrekvente elektromagnetiske felt immunitet test nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
Spenningsfall og avbrudd immunitet test i samsvar med IEC 61000-4-11
Standarder EN 61800-3 environments 1 category C3
EN 61800-3 environments 2 category C1
EN 61800-3 environments 2 category C2
EN 61800-5-1
IEC 61800-3 kategori C2
IEC 61800-3 kategori C3
IEC 61800-3 miljø 1 kategori C3
IEC 61800-3 miljø 2 kategori C2
IEC 61800-3 miljø 2 kategori C3
EN 55011 klasse A gruppe 1
IEC 61800-5-1
EN 61800-3 category C2
EN 61800-3
EN 61800-3 environments 1 category C1
EN 61800-3 category C3
IEC 61800-3
EN 61800-3 environments 1 category C2
IEC 61800-3 miljø 2 kategori C1
IEC 61800-3 miljø 1 kategori C1
EN 61800-3 environments 2 category C3
IEC 61800-3 miljø 1 kategori C2
Produktsertifikater CSA
NOM 117
C-Tick
UL
Vibrasjonsmotstand 1 gn (f= 13…200 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-8
1,5 mm (f= 3…13 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
Støtmotstand 15 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
Forurensninggrad 2 i samsvar med IEC 61800-5-1
Miljødata Klasse 3C1 i samsvar med IEC 60721-3-3
Klasse 3S2 i samsvar med IEC 60721-3-3
Relativ fuktighet 5…95 % uten kondens i samsvar med IEC 60068-2-3
5…95 % uten dryppende vann i samsvar med IEC 60068-2-3
Omgivelsestemperatur for drift −10…40 °C ( uten lastreduksjon)
40…50 °C ( med belastningsfaktor)
Omgivelsestemperatur for lagring −25…70 °C
Driftshøyde <= 2000 m
1000...3000 m begrenset til 2000 m for Corner Jordet distribusjonsnett