|
|
|
BMXEHC0200
M340 hurtigteller, 2 kan, 60kHz
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Modicon M340 automation platform
|
Produkt eller type komponent
|
Tellemodul
|
Antall kanaler
|
2
|
Maximum counting frequency
|
60000 Hz
|
Antall innganger
|
6
|
Ingangskompatibilitet
|
19,2…30 V 2-wire/3-wire proximity sensor
Incremental encoder with push-pull outputs, 10...30 V totem pole
|
Forsyningsspenning
|
24 V DC type 3
|
Antall utganger
|
2
|
Utgangsspenning
|
24 V DC
|
Komplementær
Tellerfunksjon
|
Loop (modulo) counting
Bredde modulasjon
Down counting
Measure time periods
Forholdet teller
Count events
32-bits teller telle
Frequency meter
|
Syklus tid
|
1 ms
|
Isolasjonsspenning
|
1500 V for 60 s
|
Inngangstype
|
3 auxiliary input
3 high speed
|
Toleranse forsyningsspenning
|
30 V
|
Ingangsstrøm
|
2 mA ved 11 V
|
Garantert spenning = 1
|
11...30 V
|
Nåværende tilstand 1 garantert
|
>= 6 mA
|
Spenningstilstand 0 garantert
|
< 5 V
|
Nåværende tilstand 0 garantert
|
<= 1.5 mA
|
Digital utgangslogikk
|
Positiv eller negativ konfigurerbar
|
Maksimal utgangsstrøm
|
2 A per modul
0,5 A per utgang
|
Toleranse utgangsspenning
|
19,2 - 30 V
|
Maksimum belasatningsstrøm
|
1 A per modul
0.5 A per utgang
|
Maksimal lekasjestrøm
|
0,1 mA ved possisjon 0
|
Maksimalt spenningsfall
|
<3 V ved possisjon 1
|
Overbelastingsbeskyttelse utgang
|
Integrert
|
Kortslutningsvern utgang
|
1.5 A integrert
|
Overlapningstid
|
0,2 ms
|
Elektrisk tilkobling
|
1 connector med 10 pins for kabling aux-inngang og sensor strømforsyning
1 connector med 16 pins for kabling sensorene counter 0
1 connector med 16 pins for kabling sensorene counter 1
|
Strømforbruk
|
200 mA på 3.3 V DC bus
40 mA på 24 V DC rack
80 mA på 24 V DC sensor
|
Modul format
|
Standard
|
Vekt
|
0,112 kg
|
Miljø
Omgivelsestemperatur drift
|
0…60 °C
|
Relativ fuktighet
|
10…95 % uten kondens
|
IP-grad
|
IP20
|
Direktiver
|
2014/35/EU - lavspenningsdirektiv
2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
|
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,500 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
11,500 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
11,800 cm
|
Package 1 Weight
|
140,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
15
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
2,421 kg
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|