Schneider-Electric
 
GV2AP03 Bilde- efo
GV2AP03
Tilbehør til GV2
El-nummer El-nummer: 
4321809
EAN EAN: 
3389110573923
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Kortnavn utstyr GV2AP
Produkt eller type komponent Dreiehåndtaket kit
Tilbehør / separat del kategori Styre tilbehør
Farge på grep Svart
Farge på frontplate til grep Blå
Komplementær
Produktkompatibilitet GV2RT
GV2LE
Dreiehåndtak hengelås Hengelås i OFF posisjon
Hengelås i ON posisjon
Type montering av dreiehåndtak Forlenget
Beskrivelse av låsemuligheter 1 til 3 hengelåser
Avstand til bakside/dør 135…282 mm
Vekt 0,28 kg
Miljø
IP-grad IP54
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 13,000 cm
Pakke 1 Bredde 12,500 cm
Pakke 1 Vekt 18,500 cm
Package 1 Weight 306 g
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 8
Pakke 2 Høyde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 30,000 cm
Pakke 2 Lengde 40,000 cm
Pakke 2 Vekt 2,954 kg
Enhetstype pakke 3 P06
Antall enheter i pakke 3 64
Pakke 3 Høyde 75,000 cm
Pakke 3 Bredde 60,000 cm
Pakke 3 Lengde 80,000 cm
Pakke 3 Vekt 33,788 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months