Schneider-Electric
 
IMT36038 Bilde- efo
IMT36038
Skjøtemuffe 16mm plast
El-nummer: 
1213304
EAN: 
3606485113173
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Multifix
Serie kompatibilitet Multifix Eco
Produkt eller type komponent Jointing sleeve
Produktspesifikk applikasjon For joining of rigid and flexible conduits
Antall pr. sett Sett á 100
Komplementær
Fargetone Transparent
Materiale PEHD (polyetylen med høy tetthet)
Diameter 16 mm
Lengde 60 mm
Bredde 21 mm
Dybde 21 mm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months