Schneider-Electric
 
IMT36056 Bilde- efo
IMT36056
Veggboks 60/46 korr.rør
El-nummer: 
1223281
EAN: 
3606485113357
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Multifix
Produktnavn Multifix Multi
Produkt eller type komponent Multi apparatus box
Antall pr. sett Sett á 50
Komplementær
Montering av enhet Innfelt
Monteringssupport Hul vegg
Antall hull 1 hull
Kabelinngang 4 vinklet oppføring for 16 mm bunn fleksible rør
Fargetone Grå ( NCS 3500)
Materiale PEHD (polyetylen med høy tetthet) ( ubehandlet)
Distance between supports 60 mm
Diameter 82 mm
Innvendig dybde 60 mm
Lengde 82 mm
Bredde 82 mm
Dybde 62 mm
Kabeltverrsnitt 2,5 mm²
Rør diameter 20 mm
Forsegling Uten
Miljø
Standarder IEC 60670-1
Omgivelsestemperatur drift −25…90 °C
IP-grad IP30
Miljøegenskaper Halogenfri
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months