Schneider-Electric
 
IMT36190 Bilde- efo
IMT36190
PÅVEGGBOKS 43/22S
El-nummer: 
1225223
EAN: 
3606480164019
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Multifix
Serie Multifix
Produktnavn Multifix Eco
Produkt eller type komponent Liten veggboks
Antall pr. sett Sett á 50
Komplementær
Antall stubber 3 - diameter: 16 mm
Lengde 99 mm
Bredde 55 mm
Dybde 44 mm
Tilkoblinger Snap-on
Diameter 50 mm
Innvendig dybde 40 mm
Maximum cable cross section 2,5 mm²
Forsegling Uten
Overflatebehandling Galvanisert
Miljø
Miljøegenskaper Halogenfri
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months