Serie
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys Deca
|
Produkt eller type komponent
|
Dreieretningskontaktor
|
Kortnavn utstyr
|
LC2D
|
Driftskategori
|
Omsk last
Motor control
|
Driftskategori
|
AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
|
Enhetens utseende
|
Preassembled med rygging makt samleskinne
|
Antall poler
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] merkespenning
|
Hovedstrøm: <= 690 V AC 25...400 Hz
Hovedstrøm: <= 300 V DC
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
125 A (at <60 °C) at <= 690 V AC-1 for hovedstrøm
95 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3 for hovedstrøm
95 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3e for hovedstrøm
66,7 A (at <60 °C) at <= 400 V AC-4 for hovedstrøm
|
Motoreffekt kW
|
25 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW at 415...440 V AC 50 Hz (AC-3)
55 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3)
15 kW at 400V AC 50 Hz (AC-4)
25 kW at 220...230 V AC 50 Hz (AC-3e)
45 kW at 380...400 V AC 50 Hz (AC-3e)
45 kW at 415...440 V AC 50 Hz (AC-3e)
55 kW at 500 V AC 50 Hz (AC-3e)
45 kW at 660...690 V AC 50 Hz (AC-3e)
|
Motor power HP (UL / CSA)
|
20 hp at 200/208 V AC 60 Hz for 3 faser motors
7,5 hp at 115 V AC 60 Hz for 1 fase motors
15 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 1 fase motors
25 hp at 230/240 V AC 60 Hz for 3 faser motors
60 hp at 460/480 V AC 60 Hz for 3 faser motors
60 hp at 575/600 V AC 60 Hz for 3 faser motors
|
Kontrollkretstype
|
AC på 50/60 Hz
|
Styrespenning
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Hjelpekontakt sammensetning
|
2 NO + 2 NC
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
8 kV i samsvar med IEC 60947
|
Overspenningskategori
|
III
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
10 A (at 60 °C) for signale krets
125 A (at 60 °C) for hovedstrøm
|
Merkesluttevne Irms
|
140 A AC for signale krets conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signale krets conforming to IEC 60947-5-1
1100 A at 440 V for hovedstrøm conforming to IEC 60947
|
Merkebryteevne
|
1100 A at 440 V for hovedstrøm conforming to IEC 60947
|
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm
|
135 A 40 °C - 10 min for hovedstrøm
400 A 40 °C - 1 min for hovedstrøm
800 A 40 °C - 10 s for hovedstrøm
1100 A 40 °C - 1 s for hovedstrøm
100 A - 1 s for signale krets
120 A - 500 ms for signale krets
140 A - 100 ms for signale krets
|
Sikringsstørrelse
|
10 A gG for signale krets conforming to IEC 60947-5-1
200 A gG at <= 690 V coordination type 1 for hovedstrøm
160 A gG at <= 690 V coordination type 2 for hovedstrøm
|
Gjennomsnittlig impedanse
|
0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for hovedstrøm
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
Hovedstrøm: 1000 V i samsvar med IEC 60947-4-1
Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-1
Hovedstrøm: 600 V CSA sertifisert
Hovedstrøm: 600 V UL sertifisert
Signale krets: 600 V CSA sertifisert
Signale krets: 600 V UL sertifisert
|
Elektrisk levetid
|
1,2 Mcycles 95 A AC-3
1,3 Mcycles 125 A AC-1
1,2 Mcycles 95 A AC-3e
|
Effekttap per pol
|
12,5 W AC-1
7,2 W AC-3
7,2 W AC-3e
|
Front cover
|
Med
|
Type låsing
|
Mechanical
|
Montering
|
Skinne
Plate
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
|
Produktsertifikater
|
UL
CSA
RINA
GOST
CCC
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
UKCA
|
Tilkoblingsklemmer
|
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²fleksibel uten
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel med
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…4 mm²solid
Styrekrets: skrutilkobling 2 kabel (kabler) 1…4 mm²solid
Styrekrets: skrutilkobling 1 kabel (kabler) 1…2,5 mm²fleksibel med
Hovedstrøm: connector 1 kabel (kabler) 4…50 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: connector 2 kabel (kabler) 4…25 mm²fleksibel uten
Hovedstrøm: connector 1 kabel (kabler) 4…50 mm²fleksibel med
Hovedstrøm: connector 2 kabel (kabler) 4…16 mm²fleksibel med
Hovedstrøm: connector 1 kabel (kabler) 4…50 mm²solid
Hovedstrøm: connector 2 kabel (kabler) 4…25 mm²solid
|
Tiltrekkningsmoment
|
Styrekrets: 1,2 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
Styrekrets: 1,2 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
Hovedstrøm: 12 N.m - på connector - med skrutrekker flat Ø 6 til Ø 8 mm
Hovedstrøm: 12 N.m - på connector hexagonal 4 mm
Styrekrets: 1,2 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
|
Driftstid
|
20...35 ms lukke
6...20 ms åpne
|
Sikkerhet pålitelighet nivå
|
B10d = 1,3 Mcycles kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20 Mcycles kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
|
Mekanisk levetid
|
4 Mcycles
|
Bruksområde
|
3600 cyc/h på <60 °C
|
Spiral teknologi
|
Uten innebygd suppressor modul
|
Styrekretsens spenningsgrenser
|
0,3 - 0,6 Uc −40…70 °C drop-out AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1 Uc −40…55 °C operasjonell AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc −40…55 °C operasjonell AC 60 Hz
1...1.1 Uc 55…70 °C operasjonell AC 50/60 Hz
|
Starteffekt (VA)
|
245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
|
Hold-in strømforbruk i VA
|
26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Varmeavgivelse
|
6…10 W på 50/60 Hz
|
Hjelpekontakttype
|
Type mekanisk forbundet 1 NO + 1 NC i samsvar med IEC 60947-5-1
Type mirror contact 1 NC i samsvar med IEC 60947-4-1
|
Signale krets frekvens
|
25...400 Hz
|
Minimum brytestrøm
|
5 mA for signale krets
|
Minimum brytespenning
|
17 V for signale krets
|
Ingen overlappende tid
|
1,5 ms on de-energisation mellom NC og NO-kontakt
1,5 ms on energisation mellom NC og NO-kontakt
|
Isolasjonsmotstand
|
> 10 MOhm for signale krets
|