Schneider-Electric
 
LP4K1210BW3 Bilde- efo
LP4K1210BW3
"Minikontaktorer. Skruemontasje eller DIN-skinne 35 mm. ""Snap-on"" hjelpekontak
El-nummer El-nummer: 
4175991
EAN EAN: 
3389110791198
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Serie TeSys
Produktspekter TeSys k
Produkt eller type komponent Kontaktor
Kortnavn utstyr LP4K
Driftskategori Motor control
Omsk last
Driftskategori AC-1
AC-4
AC-3
Antall poler 3P
Kontakttype 3 NO
[Ie] nominell driftsstrøm 20 A 50 °C) på <= 440 V AC AC-1 for hovedstrøm
12 A på <= 440 V AC AC-3 for hovedstrøm
16 A 70 °C) på 690 V AC AC-1 for hovedstrøm
Hjelpekontakt sammensetning 1 NO
Komplementær
Spiral teknologi Innebygde toveis peak begrensende diode suppressor
Hjelpekontakttype Type momentan 1 NO
Styrekretsens spenningsgrenser Operasjonell: 0,7 - 1,30 Uc 50 °C)
Drop-out: 0.1...0.7 Uc 50 °C)
[Ui] isolasjonsspenning Hovedstrøm: 600 V i samsvar med UL 508
Hovedstrøm: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-4-1
Signale krets: 690 V i samsvar med IEC 60947-5-1
Signale krets: 600 V i samsvar med UL 508
Hovedstrøm: 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
Signale krets: 600 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
[Uimp] Nominell impulsspenning 8 kV
Overspenningskategori III
Montering Plate
Skinne
Flammehemming V1 i samsvar med UL 94
Kravet 2 i samsvar med NF F 16-101
Kravet 2 i samsvar med NF F 16-102
Tiltrekkningsmoment 1,3 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker Philips No 2
1,3 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker flate Ø 6 mm
1,3 N.m - på skrutilkobling - med skrutrekker pozidriv No 2
[Ue] merkespenning Hovedstrøm: 690 V AC 50/60 Hz
Signale krets: <= 690 V AC 50/60 Hz
[Ith] fri luft termisk strøm 20 A på <50 °C for hovedstrøm
10 A på <50 °C for signale krets
Merkesluttevne Irms 110 A AC for signale krets i samsvar med IEC 60947
144 A AC for hovedstrøm i samsvar med NF C 63-110
144 A AC for hovedstrøm i samsvar med IEC 60947
Merkebryteevne 110 A på 440 V i samsvar med IEC 60947
80 A på 500 V i samsvar med IEC 60947
70 A på 660...690 V i samsvar med IEC 60947
Sikringsstørrelse 25 A gG på <= 440 V for hovedstrøm
25 A aM for hovedstrøm
10 A gG for signale krets i samsvar med IEC 60947
10 A gG for signale krets i samsvar med VDE 0660
Gjennomsnittlig impedanse 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for hovedstrøm
Inrush power in W 1,8 W 20 °C)
Hold-in strømforbruk i W 1,8 W på 20 °C
Driftstid 10...20 ms spiral de-energitilførselen og ingen åpning
30...40 ms spiral energitilførselen og NO lukking
Sikkerhet pålitelighet nivå B10d = 1369863 sykluser kontaktor med nominell last i samsvar med EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 sykluser kontaktor med mekanisk belastning i samsvar med EN/ISO 13849-1
Mekanisk levetid 30 Mcycles
Bruksområde 3600 cyc/h
Minimum brytestrøm 5 mA for signale krets
Minimum brytespenning 17 V for signale krets
Isolasjonsmotstand > 10 MOhm for signale krets
Høyde 58 mm
Bredde 45 mm
Dybde 57 mm
Vekt 0,235 kg
Miljø
Produktsertifikater UL
CSA
UKCA
Omgivelsestemperatur drift −25…50 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −50…80 °C
Driftshøyde 2000 m uten lastreduksjon
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1 PCE
Antall enheter forpakning 1 1
Forpakning 1 vekt 222,267 g
Forpakning 1 høyde 5 cm
Forpakning 1 bredde 6,2 cm
Forpakning 1 lengde 6,5 cm
Enhetstype forpakning 2 S02
Antall enheter forpakning 2 40
Forpakning 2 vekt 9,151 kg
Forpakning 2 høyde 15 cm
Forpakning 2 bredde 30 cm
Forpakning 2 lengde 40 cm
Enhetstype forpakning 3 P06
Antall enheter forpakning 3 640
Forpakning 3 vekt 154,416 kg
Forpakning 3 høyde 75 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 lengde 60 cm
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv I samsvar
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months