Schneider-Electric
 
LV429403 Bilde- efo
LV429403
MN 60VDC nullsp.spole <=630A
El-nummer El-nummer: 
4393180
EAN EAN: 
3606480018923
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie ComPacT
Produktspekter ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 new generation
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 new generation
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 DC new generation
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 DC PV new generation
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 DC new generation
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 DC PV new generation
Kortnavn utstyr MN
Produkt eller type komponent Trippspole
Applikasjon Kontroll
Type trippsploe Åpnende spole
Null/underspenningsspole
Styrespenning 60 V DC
Kompatibel med ComPacT new generation ComPacT NSX new generation
ComPacT new generation ComPacT NSX DC new generation
Compact Compact NSX
Compact ComPact NSX DC
Easypact EasyPact CVS
PowerPact PowerPact Multistandard
Komplementær
Operating threshold 0.35...0.7 x Un åpne
0.85 x Un lukke
Responstid 50 ms
Holde-effekt strømforsyning 5 W
Starteffekt inngang 10 W
Hjelpekontakttilkobling Spring 0,5…1,5 mm² ( AWG 20...AWG 16)
Avmantlings lengde 7 mm
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 4,0 cm
Pakke 1 Bredde 6,3 cm
Pakke 1 Vekt 8,5 cm
Package 1 Weight 124,0 g
Enhetstype pakke 2 BB1
Antall enheter i pakke 2 10
Pakke 2 Høyde 9,2 cm
Pakke 2 Bredde 15,0 cm
Pakke 2 Lengde 22,5 cm
Pakke 2 Vekt 1,334 kg
Enhetstype pakke 3 S03
Antall enheter i pakke 3 60
Pakke 3 Høyde 30,0 cm
Pakke 3 Bredde 30,0 cm
Pakke 3 Lengde 40,0 cm
Pakke 3 Vekt 8,491 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Samsvar med unntak
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
PVC-fri Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months