Schneider-Electric
 
LV431142 Bilde- efo
LV431142
Effektbryter Compact NSX250B med elektronisk vern Micrologic 2,2 100A 3P
Viktig melding Viktig melding: 
This product has been switched to new ComPacT range and is no longer commercialized.
El-nummer El-nummer: 
4393609
EAN EAN: 
3606480012051
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Serie Compact
Produktnavn Compact NSX
Produktspekter ComPact NSX100...250
Kortnavn utstyr NSX250B
Produkt eller type komponent Effektbryter
Applikasjon Distribusjon
Number of poles 3P
Polbeskrivelse 3t
[In] merkestrøm 100 A på 40 °C
[Ue] merkespenning 690 V AC 50/60 Hz
Type nettverk AC
Nettverksfrekvens 50/60 Hz
Egnethet for isolasjon Ja i samsvar med EN/IEC 60947-2
Driftskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 15 kA Icu på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
20 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
25 kA Icu på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
40 kA Icu på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Performance level B 25 kA 415 v AC
Navn på vern Micrologic 2.2
Vernteknologi Elektronisk
Vernfunksjoner LSoI
Kontrolltype Kipp
Circuit breaker mounting mode Fast
Komplementær
[Ui] isolasjonsspenning 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 20 kA på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
25 kA på 380/415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
40 kA på 220/240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
15 kA på 500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2
Mekanisk levetid 20000 sykluser
Elektrisk levetid 5000 sykluser på 690 V In
10000 sykluser på 690 V In/2
10000 sykluser på 440 V In
20000 sykluser på 440 V In/2
Montering Bakplate
Tilkobling oppe Front
Tilkobling i bunn Front
Senteravstand fane 35 mm
Beskyttelsestype L : for overlastvern (lang tid)
So : for short time short-circuit protection with fixed delay
I : for momentan kortsluttningsvern
Vernstørrelse 100 A på 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar 9 innstillinger
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 40...100 A
Long-time protection delay adjustment type tr Fast
[tr] long-time protection delay adjustment range 11 s på 7.2 x Ir
16 s på 6 x Ir
400 s på 1.5 x Ir
Termisk minne 20 min før og etter utkobling
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Justerbar 9 innstillinger
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd Fast
Instantaneous protection pick-up adjustment type Ii Fast
[Ii] instantaneous protection pick-up adjustment range 1500 A
Jordfeilbeskyttelse Uten
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI Uten
Number of slots for electrical auxiliaries 5 slot(s)
Lokal varsling Klar til drift: flashing LED ( grønn)
Overbelastning: LED 105 % Ir ( rød)
Overbelastning: LED 90 % Ir ( oransje)
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Vekt 2,4 kg
Miljø
Standarder EN/IEC 60947
Produktsertifikater CCC
EAC
Marine
Overspenningskategori Klasse II
Beskyttelsesklasse for elektrisk støt Klasse II
Forurensninggrad 3 i samsvar med IEC 60664-1
IP-grad IP40 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK07 conforming to IEC 62262
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −50…85 °C
Relativ fuktighet 0…95 %
Driftshøyde 0...2000 m uten lastreduksjon
2000 m...5000 m med effektreduksjon
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 13,8 cm
Pakke 1 Bredde 14,05 cm
Pakke 1 Vekt 19,0 cm
Package 1 Weight 1,985 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Samsvar med unntak
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 months