|
|
|
LX1FH1102
Spoler til Tesys F kontaktorer.
|
|
|
|
|
Utfasingsdato DES 31, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
TeSys
|
Produkt eller type komponent
|
Kontaktor spolen
|
Kortnavn utstyr
|
LX1FH
|
Kompatibel med
|
TeSys TeSys F LC1F kontaktor
|
Produktkompatibilitet
|
LC1F330
LC1F265
|
Kontrollkretstype
|
AC på 40...400 Hz
|
Styrespenning
|
110...115 V AC 40...400 Hz
|
Gjennomsnittlig motstand
|
18,7 Ohm inntrengings på 20 °C
440 Ohm holder på 20 °C
|
Driftstid
|
100...170 ms åpne
40...65 ms lukke
|
Mekanisk levetid
|
10 Mcycles
|
Bruksområde
|
2400 cyc/h på <55 °C
|
Komplementær
Spiral teknologi
|
Uten innebygd suppressor modul
|
Styrekretsens spenningsgrenser
|
Drop-out: 0,35 - 0,55 Uc 40...400 Hz 55 °C)
Operasjonell: 0,85 - 1,1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
|
Starteffekt (VA)
|
650 VA 40...400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Hold-in strømforbruk i VA
|
10 VA 40...400 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
|
Varmeavgivelse
|
8 W på 40...400 Hz
|
Miljø
Omgivelsestemperatur drift
|
−5…55 °C
|
Vekt
|
0,75 kg
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
8,200 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
11,000 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
19,400 cm
|
Package 1 Weight
|
865,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S03
|
Antall enheter i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Høyde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
10,818 kg
|
Enhetstype pakke 3
|
P06
|
Antall enheter i pakke 3
|
96
|
Pakke 3 Høyde
|
75,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
97,436 kg
|
Bærekraftig
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|