|
|
|
NSYMDVR12
VERTIKAL SKINNE 1200MM
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Spacial
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Montasjetilbehør
|
Produkt eller type komponent
|
Skinne
|
Device application
|
Multi-purpose
|
Enclosure nominal dimensions
|
-
|
Montering
|
Festemutteren
|
Kompatibel med
|
Spacial Spacial S3D
Spacial Spacial CRN
Spacial Spacial S3X
Thalassa Thalassa PLM
|
Sammensetning
|
1 øvre
|
Antall pr. sett
|
Sett á 2
|
Materiale
|
Stål
|
Komplementær
Festemetode
|
Skrudd - skruetype M8 - på backstuds av kabinettet lokasjon
|
Høyde
|
Nominell: 1200 mm
Ekte: 1152,4 mm
|
Bredde
|
25 mm
|
Dybde
|
15 mm
|
Tykkelse
|
2,5 mm
|
Vekt
|
1,34 kg
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
2 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
6 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
58 cm
|
Package 1 Weight
|
1,22 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|