|
|
|
NSYPLSP2736
Tett pol PLS boks27x36x18
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Thalassa
|
Produktnavn
|
Thalassa PLS
|
Kortnavn utstyr
|
PLS
|
Enclosure type
|
Multi-purpose
|
Category
|
Isolerende modulboks
|
Nominal height
|
270 mm
|
Nominal width
|
360 mm
|
Nominal depth
|
180 mm
|
Montering av kapsling
|
Veggmontert
|
Sammensetning
|
1 deksel: på kabinett
1 bakre del: på kabinett
Låseskruer
|
Type kropp
|
Ett stykke støpt
|
Type frontdeksel
|
Lavslette deksel
|
Låstype
|
Slot skrue
|
Komplementær
Avtakbare deler
|
Dekke låseskrue
|
Materiale
|
Bakre: polyester forsterket med glassfiber
Dekke: polyester forsterket med glassfiber
|
Farge
|
Kropp: grå ( RAL 7032)
|
Standarder
|
NEMA 4X
IEC 62208
NEMA klassifisering 13
|
Produktsertifikater
|
UL
|
Miljø
Elektrisk isolasjonsklasse
|
Klasse II
|
IP-grad
|
IP65 i samsvar med IEC 60529
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK09 i samsvar med IEC 62262
|
Brannmotstand
|
960 °C i samsvar med IEC 62208
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−30…120 °C
|
Garantiperiode
|
|