Schneider-Electric
 
SR3B261B Bilde- efo
SR3B261B
Zelio 16/10 I/O relé m/ur 24VAC
El-nummer El-nummer: 
4502333
EAN EAN: 
3389110550016
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Zelio Logic
Produkt eller type komponent Modular smart relay
Komplementær
Lokalt display Med
Antall kontrollskjema linjer 0…500 med FBD programmering
0…240 med stige programmering
Syklus tid 6…90 ms
Backup-tid 10 år på 25 °C
Clock drift 12 min/år på 0…55 °C
6s/måned på 25 °C
Kontroller Programminne på hver oppstart
[Us] merkespenning 24 V
Spenningsgrenser 20,4…28,8 V
Nettfrekvens 50/60 Hz
Maks forsyningsstrøm 280 mA ( uten forlengelse)
415 mA ( med utvidelser)
Strømforbruk i VA 10 VA med utvidelser
7,5 VA uten forlengelse
Isolasjonsspenning 1780 V
Type vern Against inversion of terminals (control instructions not executed)
Digital inngangsnummer 16
Digital inngangsspenning 24 V AC
Digital inngangsstrøm 4,4 mA
Diskret inngang frekvens 47...53 Hz
57...63 Hz
Garantert spenning = 1 >= 14 V for discrete input
Spenningstilstand 0 garantert <= 5 V for discrete input
Nåværende tilstand 1 garantert >= 2 mA ( discrete input)
Nåværende tilstand 0 garantert <= 0.5 mA ( discrete input)
Inngangsimpedans 4.6 kOhm for discrete input
Antall utganger 10 relé
Toleranse utgangsspenning 5 - 30 V DC ( relay output)
24...250 V AC
Kontakttype og -sammensetning Nei for relay output
Utgang termisk strøm 5 A for 2 utganger for relay output
8 A for 8 utganger for relay output
Elektrisk levetid AC-12: 500000 sykluser på 230 V, 1,5 A for relay output i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
AC-15: 500000 sykluser på 230 V, 0,9 A for relay output i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
DC-12: 500000 sykluser på 24 V, 1,5 A for relay output i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
DC-13: 500000 sykluser på 24 V, 0,6 A for relay output i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Svitsjekapasitet i mA >= 10 mA på 12 V ( relay output)
Arbeidsfrekvens i Hz 0,1 Hz ( et slips) for relay output
10 Hz ( ingen last) for relay output
Mekanisk levetid 10000000 sykluser for relay output
[Uimp] Nominell impulsspenning 4 kV i samsvar med EN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
Klokke Med
Responstid 50 ms med stige programmering ( fra tilstand 0 til tilstand 1) for discrete input
50 ms med stige programmering ( fra tilstand 1 til tilstand 0) for discrete input
50...255 ms med FBD programmering ( fra tilstand 0 til tilstand 1) for discrete input
50...255 ms med FBD programmering ( fra tilstand 1 til tilstand 0) for discrete input
10 ms ( fra tilstand 0 til tilstand 1) for relay output
5 ms ( fra tilstand 1 til tilstand 0) for relay output
Tilkoblingsklemmer Skruklemmer, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² ( AWG 25...AWG 14) halvfast
Skruklemmer, 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² ( AWG 25...AWG 14) solid
Skruklemmer, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² ( AWG 24...AWG 14) fleksibel med endehylse
Skruklemmer, 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² ( AWG 24...AWG 16) solid
Skruklemmer, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² ( AWG 24...AWG 18) fleksibel med endehylse
Tiltrekkningsmoment 0,5 N.m
Overspenningskategori III i samsvar med EN/IEC 60664-1
Vekt 0,4 kg
Miljø
Immunitet mot mikroavbrytelser 10 ms gjentatte 20 ganger
Produktsertifikater GOST
GL
UL
CSA
C-Tick
Standarder EN/IEC 61000-4-5
EN/IEC 61000-4-11
EN/IEC 61000-4-2 nivå 3
EN/IEC 61000-4-6 nivå 3
EN/IEC 60068-2-6 Fc
EN/IEC 60068-2-27 Ea
EN/IEC 61000-4-4 nivå 3
EN/IEC 61000-4-3
EN/IEC 61000-4-12
IP-grad IP20 i samsvar med IEC 60529 ( tilkoplingsblokk)
IP40 i samsvar med IEC 60529 ( front panel)
Miljødata EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61000-6-2
EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61000-6-3
EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61000-6-4
EMC direktiv i samsvar med EN/IEC 61131-2 zone B
Lavspenningsdirektiv i samsvar med EN/IEC 61131-2
Disturbance radiated/conducted Klasse B i samsvar med EN 55022-11 gruppe 1
Forurensninggrad 2 i samsvar med EN/IEC 61131-2
Omgivelsestemperatur for drift −20…40 °C i ikke-ventilert kabinett i samsvar med IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
−20…55 °C i samsvar med IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Driftshøyde 2000 m
Maximum altitude transport 3048 m
Relativ fuktighet 95 % uten kondensering eller dryppvann
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 6,8 cm
Pakke 1 Bredde 10,0 cm
Pakke 1 Vekt 13,5 cm
Package 1 Weight 383,0 g
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 20
Pakke 2 Høyde 30,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 8,204 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
PVC-fri Ja
Garantiperiode
Garanti 18 months