Integrert tilkoblingstype
|
Shielded RJ45 kobberkabel
Duplex SC fiberoptikk
|
Ekstern kommunikasjon
|
Twisted shielded pairs cable CAT 5E for kobberkabel
Multimodus optisk fiber for fiberoptikk
|
Maksimal kabelavstand mellom enheter
|
100 m kobberkabel
|
Fiberlengde
|
4 km 62.5/125 µm
5 km 50/125 µm
|
Demping
|
0…11 dB ( 62.2/125 µm)
0…8 dB ( 50/125 µm)
|
Ethernet service
|
Konfigurasjon via web server
VLAN
Multicast filtering
Data stream control
IGMP Snooping
SNMP-Traps and SYSLOG
|
Kommunikasjonsfunksjoner
|
TFTP
Quality of Service (QoS)
Port monitoring
Port speiling
Address conflict detection
|
Driftstidsdagnose
|
Signal contact
Self test
|
Maksimalt antall brytere i en ring
|
50
|
Redundans
|
HiPER ring
RSTP
Redundant network coupling
|
[Us] merkespenning
|
12...48 V
|
Spenningsgrenser
|
9,6…60 V DC SELV
18…30 V AC SELV
|
Strømforbruk i W
|
6,5 W
|
Elektrisk tilkobling
|
Removable connector 6 strømforsyning
|
Montering
|
35 mm symmetrical DIN rail
|
Merking
|
CE
UL
RCM
EtherNet/IP
|
Mulige funksjoner
|
Alarms (Traps)
System information
Report
Trap log
|
Lokal varsling
|
P1 P2 strømforsyninger: 1 dual colour LED ( grønn/gul)
Feil: 1 LED ( rød)
Ring manager: 1 dual colour LED ( grønn/gul)
Stand-by: 1 LED ( grønn)
Link status: 1 LED per kanal ( grønn)
ACT: 1 LED per kanal ( gul)
Device status
|
Alarm output
|
En spenningsfri kontakt 1 A
|
Alarmfunksjon
|
Feil på strømforsyning
Data link status
Redundans ring feil
Bryter feil
|
Ethernett kablingssystem
|
TF switches
|
Bredde
|
47 mm
|
Høyde
|
131 mm
|
Dybde
|
111 mm
|
Vekt
|
0,4 kg
|