|
|
|
TSXAEY810
8 inn ana +/-10V, 4-20mA, isol.
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Modicon Premium Automation platform
|
Produkt eller type komponent
|
Analog inngang modul
|
Inngang nivå
|
Lavnivå
|
Antall analoge innganger
|
8
|
Analogue input type
|
Strøm 0...20 mA
Strøm 4...20 mA
Voltage +/- 10 V
Voltage 0...10 V
Voltage 0...5 V
Voltage 1 - 5 V
|
Analog/digital conversion
|
16 bits
|
Komplementær
Nominal read cycle time
|
29.7 ms
|
Hurtiglest syklustid
|
3.3 ms + 3.3 ms x antall kanaler brukt
|
Measurement error
|
0,12% av full skala 0...20 mA 0...60 °C
0,12% av full skala 4...20 mA 0...60 °C
0,13% av full skala 0...5 V 25 °C
0,13% av full skala 1 - 5 V 25 °C
0,142% av full skala 0...20 mA 25 °C
0,142% av full skala 4...20 mA 25 °C
0,191% av full skala 0...5 V 0...60 °C
0,191% av full skala 1 - 5 V 0...60 °C
0,244% av full skala +/- 10 V 25 °C
0,244% av full skala 0...10 V 25 °C
0,305% av full skala +/- 10 V 0...60 °C
0,305% av full skala 0...10 V 0...60 °C
|
Isolasjon mellom kanaler og bus
|
1000 Vrms
|
Isolasjon mellom kanaler og jord
|
1000 Vrms
|
Isolasjon mellom kanaler
|
+/- 200 V
|
Felles tillstand mellom kanaler
|
+/- 200
|
Inngangspenningsbeskyttelse
|
−15…15 V ved possisjon 0 250 Ohm
−30…30 V ved possisjon 1 250 Ohm
|
Elektrisk tilkobling
|
1 connector SUB-D 25
|
Overcurrent
|
−30…30 mA ved possisjon 1 250 kOhm
|
Merking
|
CE
|
Strømforbruk
|
475 mA på 5 V DC
|
Modul format
|
Standard
|
Vekt
|
0,33 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 1131
|
Produktsertifikater
|
ABS
RINA
LR
BV
DNV
GL
RMRS
|
Omgivelsestemperatur drift
|
0…60 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−25…70 °C
|
Relativ fuktighet
|
10…95 % uten kondensering for drift
5…95 % uten kondensering for lagring
|
Driftshøyde
|
0...2000 m
|
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
IP-grad
|
IP20
|
Forurensninggrad
|
2
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
18,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
26,0 cm
|
Package 1 Weight
|
434,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S04
|
Antall enheter i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Høyde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
6,155 kg
|
Garantiperiode
|
|