Schneider-Electric
 
TSXISPY101 Bilde- efo
TSXISPY101
Veiemodul 1 kanal
El-nummer El-nummer: 
4500895
EAN EAN: 
3595862046909
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Modicon Premium Automation platform
Produkt eller type komponent ISP Plus weighing module
Komplementær
Antall måleinganger 1
Løsning 1048576 punkter
Oppløsning analog inngang 20 bit
Måleforhold 50 målinger i sekundet
Inngangsimpedans > 1 MOhm
Input compatibility Load cell 1…8 350 Ohm ja <300 m
Sensor power supply 10 V DC
Utgang kompatibilitet Diskret refleks 2 Positiv
Digital utgangsspenning 24 V DC
Diskrét utgangs strøm 500 mA
Responstid på utgang 1 ms
Transmission rate 9.6 kbit/s RS485 non isolated <= 30 m discrete reflex weight indicator
Voltage division 1 µV
Elektrisk tilkobling 1 connector screw terminal block for tilkobling av 2 diskrete refleks
1 hunnkontakt SUB-D 15 for indikatoren innspill
1 hunnkontakt SUB-D 9 for RS485 seriell kobling til vekten indikator
Merking CE
Strømforbruk 145 mA på 24 V rack tilføre
150 mA på 5 V DC
Modul format Standard
Vekt 0,42 kg
Miljø
Omgivelsestemperatur drift 0…60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −25…70 °C
Relativ fuktighet 10…95 % uten kondensering for drift
5…95 % uten kondensering for lagring
Driftshøyde 0...2000 m
Produktsertifikater SDM No 97.06
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 5,5 cm
Pakke 1 Bredde 18,0 cm
Pakke 1 Vekt 26,0 cm
Package 1 Weight 492,0 g
Garantiperiode
Garanti 18 months