Schneider-Electric
 
TSXMCPC512K Bilde- efo
TSXMCPC512K
Flash/SRAM 512/512kB
El-nummer El-nummer: 
4502402
EAN EAN: 
3595862065313
Telemecanique
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Modicon Premium Automation platform
Tilbehør / separat del betegnelse Flash EPROM og SRAM application / fil minneutvidelse
Tilbehør / type del Memory extension
Tilbehør / separat del kategori Separate parts
Tilbehør / separat del betegnelse Prosessor
Komplementær
Produktkompatibilitet TSX570. to TSX576.
TSX57C.
TSXPCI572./3.
Minne type Flash EPROM
SRAM
Minnekapasitet 512 kB Application
512 kB data storage
Slot Slot 0
Vekt 0,044 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 2,6 cm
Pakke 1 Bredde 9,1 cm
Pakke 1 Vekt 13,2 cm
Package 1 Weight 88,0 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 20
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 15,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 1,9 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months