Schneider-Electric
 
TSXMFPP128K Bilde- efo
TSXMFPP128K
Flash 128kB PL7 32kW
El-nummer El-nummer: 
4502407
EAN EAN: 
3595862070225
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Modicon Premium Automation platform
Tilbehør / separat del betegnelse Flash EPROM søknad minneutvidelse
Tilbehør / type del Memory extension
Tilbehør / separat del kategori Separate parts
Tilbehør / separat del betegnelse Prosessor
Komplementær
Produktkompatibilitet TSXPCI572./3.
TSX57C.
TSX570. to TSX574.
Minne type Flash EPROM
Minnekapasitet 128 kB Application
Slot Slot 0
Vekt 0,044 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,0 cm
Pakke 1 Bredde 9,5 cm
Pakke 1 Vekt 13,5 cm
Package 1 Weight 80,0 g
Enhetstype pakke 2 S02
Antall enheter i pakke 2 40
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 30,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 3,5 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
WEEE Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Garantiperiode
Garanti 18 months