Antall rack
|
16 4/6/8 slots
8 12 slots
|
Antall spalter
|
64
128
96
|
Antal digitale I/O pr. CPU
|
2040 I/O
|
Analog I / O-prosessorkapasitet
|
512 I/O
|
Antall applikasjonsspesifikke kanaler
|
64
|
Antall prosesskontroll kanaler
|
30 opp til 90 enkle løkker
|
Integrert tilkoblingstype
|
Non isolated serial link hun mini DIN kontakt ( RS485) ( 19.2 kbit/s)
Fipio manager (127 agents) SUB-D 9 kontakt
USB port ( 12 Mbit/s)
|
Kommunikasjonsmodul prosessor
|
4
1
8
5
|
Minnebeskrivelse
|
Internt RAM (med PCMCIA-kort) 1024 kB data
Internt RAM (med PCMCIA-kort) 7168 kB program
Internt RAM (utan PCMCIA-kort) 1024 kB program and data
PCMCIA kort 16384 kB ekstra data lagring
|
Maksimal størrelse på objektområder
|
128 %MWi interne ord lokalisert intern data
32768 %Mi located internal bits
64 %KWi konstante ord lokalisert intern data
Unlimited (DFB and EFB function blocks) ulokalisert intern data
Unlimited (elementary and derived data) ulokalisert intern data
|
Applikasjonsstruktur
|
1 fast task
1 master task
128 event tasks
32 timere
4 auxiliary tasks
|
Gjennomføringstid per instruksjon
|
0.0375...0.045 µs Boolean med PCMCIA-kort
0.0375...0.045 µs Boolean uten PCMCIA-kort
0.045...0.06 µs word or fixed-point arithmetic med PCMCIA-kort
0.045...0.06 µs word or fixed-point arithmetic uten PCMCIA-kort
0.48...0.56 µs floating points med PCMCIA-kort
0.48...0.56 µs floating points uten PCMCIA-kort
|
Antall instruksjoner per ms
|
14 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % fixed arithmetic med PCMCIA-kort
14 Kinst/ms 65 % Boolean + 35 % fixed arithmetic uten PCMCIA-kort
20.26 Kinst/ms 100 % Boolean med PCMCIA-kort
20.26 Kinst/ms 100 % Boolean uten PCMCIA-kort
|
Overliggende system
|
0,07 ms for rask oppgave
1 ms for mestre oppgaven
|
Merking
|
CE
|
Lokal varsling
|
Prosessor kjører (RUN): 1 LED ( grønn)
Aktivitet på Fipio bus (FIP): 1 LED ( rød)
I/O modul eller konfigurerings feil (I/O): 1 LED ( rød)
Prosessor eller systemfeil (ERR): 1 LED ( rød)
Aktivitet på TER eller AUX terminal port (TER): 1 LED ( gul)
|
Strømforbruk
|
1680 mA på 5 V DC
|
Modul format
|
Dobbel
|
Vekt
|
0,56 kg
|