Schneider-Electric
 
TSXSCYCU6530 Bilde- efo
TSXSCYCU6530
Kabel TSXSCY21601 - TSXSCA62
El-nummer El-nummer: 
4500882
EAN EAN: 
3389110728170
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Modicon Premium Automation platform
Tilbehør / separat del betegnelse Kabel for isolerte RS485 springen lenke
Tilbehør / type del Uni-Telway busstilkoblingskabel
Tilbehør / separat del kategori Tilkoblingstilbehør
Tilbehør / separat del betegnelse Subscriber socket
Komplementær
Produktkompatibilitet TSXSCY21601
TSXSCA62
Kabellengde 3 m
Elektrisk tilkobling 1 connector SUB-D 15 ( abonnent socket side)
1 connector SUB-D 25 ( PLC modul side (kanal 0))
Kommunikasjonsport protokoll Uni-telway
Vekt 0,2 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 2,500 cm
Pakke 1 Bredde 24,500 cm
Pakke 1 Vekt 26,000 cm
Package 1 Weight 259,0 g
Enhetstype pakke 2 S04
Antall enheter i pakke 2 40
Pakke 2 Høyde 30,000 cm
Pakke 2 Bredde 40,000 cm
Pakke 2 Lengde 60,000 cm
Pakke 2 Vekt 11,000 kg
Garantiperiode
Garanti 18 months