|
|
|
VDIM153031
Actassi dekkplate uten adapter for 3xSC dplx for fiberpanel
|
|
|
Teknisk informasjon
Range
|
Actassi
|
Product
|
Dekkplate uten adaptere
|
Product destination
|
Fiberpanel
|
Komplementær
Festemetode
|
Med push-pull nagler
|
Materiale
|
PC
|
Colour
|
Mørkegrå ( RAL 7016)
|
Produktkompatibilitet
|
For 3 SC duplex adaptere
|
Bredde
|
120 mm
|
Høyde
|
15 mm
|
Dybde
|
35 mm
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
2,0 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
4,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
12,0 cm
|
Package 1 Weight
|
13,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Høyde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
979,0 g
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|