|
|
|
WDE002937
Exxact KNX trykknapp 8 knapper med IR-mottaker hvit
|
|
|
|
|
Utfasingsdato SEP 30, 2021
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Exxact
|
Design navn
|
Exxact Primo
|
Produkt eller type komponent
|
Trykknapp
|
Bus type
|
KNX
|
Komplementær
Enhetens utseende
|
Med fast ramme
|
Teknologi
|
Elektronisk
|
Montering av enhet
|
Innfelt
|
Mulige funksjoner
|
Med integrert busstilkopling
|
Kontrolltype
|
IR mottaker
|
Antall brytere
|
8
|
Ekstern kommunikasjon
|
Infrarød
|
Fargetone
|
Hvit ( RAL 9003)
|
Materiale
|
Plast høyglans
|
Lokal varsling
|
LED
|
Plassering av merking
|
Vindu for merkeskilt
|
Materiale
|
Plast
|
Type overflate
|
Høyglans
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Høyde
|
71 mm
|
Bredde
|
71 mm
|
Miljø
IP-grad
|
IP20
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK02
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
4,4 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
7,2 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
7,8 cm
|
Package 1 Weight
|
68 g
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Samsvar med unntak
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|