|
|
|
WDE002943
Exxact KNX enkel vippestykke hvit
|
|
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Exxact
|
Produkt eller type komponent
|
Trykknapp
|
Bus type
|
KNX
|
Fargetone
|
Hvit ( RAL 9003)
|
Komplementær
Enhetens utseende
|
Med fast ramme
|
Produsert i
|
KNX bus system
|
Teknologi
|
Elektronisk
|
Montering av enhet
|
Innfelt
|
Antall brytere
|
1
|
Antall funksjonstaster
|
2
|
Lokal varsling
|
LED
|
Materiale
|
Polykarbonat
|
Type overflate
|
Høyglans
|
Merking
|
Uten merking
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Høyde
|
71 mm
|
Bredde
|
71 mm
|
Miljø
IP-grad
|
IP20
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK02
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype forpakning 1
|
PCE
|
Antall enheter forpakning 1
|
1
|
Forpakning 1 vekt
|
68,0 g
|
Forpakning 1 høyde
|
5,4 cm
|
Forpakning 1 bredde
|
7,4 cm
|
Forpakning 1 lengde
|
7,8 cm
|
Enhetstype forpakning 2
|
CAR
|
Antall enheter forpakning 2
|
20
|
Forpakning 2 vekt
|
2,014 kg
|
Forpakning 2 høyde
|
19,4 cm
|
Forpakning 2 bredde
|
30,0 cm
|
Forpakning 2 lengde
|
40,0 cm
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
EU RoHS-erklæring
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Garantiperiode
|
|