|
|
|
WDE003955
Exxact KNX vippestykke 2 knapper opp/ned+opp/ned antrasitt
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 04, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Exxact
|
Produkt eller type komponent
|
Vippe
|
Bus type
|
KNX
|
Fargetone
|
Antrasitt ( RAL 7021)
|
Komplementær
Enhetens utseende
|
Mekanisme
|
Produsert i
|
KNX bus system
|
Teknologi
|
Elektronisk
|
Montering av enhet
|
Innfelt
|
Antall brytere
|
2
|
Antall funksjonstaster
|
4
|
Lokal varsling
|
LED
|
Materiale
|
Polykarbonat
|
Type overflate
|
Høyglans
|
Merking
|
2 x Opp-Ned
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Miljø
IP-grad
|
IP20
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK02
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,3 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
7,6 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
7,6 cm
|
Package 1 Weight
|
66,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
16,6 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
17,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
28,2 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
827,0 g
|
Enhetstype pakke 3
|
CAR
|
Antall enheter i pakke 3
|
20
|
Pakke 3 Høyde
|
18,5 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
2,05 kg
|
Bærekraftig
EU RoHS-direktiv
|
Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|