|
|
|
WDE003957
Exxact KNX PIR 180º 1,1m antrasitt
|
|
|
|
|
Utfasingsdato MAI 19, 2023
|
|
Slutt på standardservice OKT 17, 2022
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Serie
|
Exxact
|
Design navn
|
Exxact Primo
|
Produkt eller type komponent
|
Bevegelsessensor
|
Bus type
|
KNX
|
Antall kanaler
|
5
|
Komplementær
Enhetens utseende
|
Med fast ramme
|
Sensor type
|
PIR
|
Type innstillinger
|
Lysfølsomhet kan justeres
|
Montering av enhet
|
Innfelt
|
Standby consumption
|
Max. 0.4 W
|
Monteringshøyde
|
1,1 m
|
Føleflate
|
Front: 8 m
|
Deteksjons vinkel
|
180° horisontal
|
Antall soner
|
14
|
Lysfølsomhetsjustering
|
10…2000 lux
|
Driftssyklus
|
15300 minutter
|
Tidsforsinkelse
|
1 s...8 min
|
Fargetone
|
Antrasitt ( RAL 7021)
|
Tilkoblinger
|
Skrutilkobling
|
Materiale
|
PC (polycarbonat) GF10 FR
|
Type overflate
|
Matt
|
Festemetode
|
Med skruer
|
Omgivelsestemperatur drift
|
5…40 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
5…40 °C
|
IP-grad
|
IP20
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK02
|
Standarder
|
EN 60669-2-1
|
Antall pr. sett
|
Sett á 1
|
Høyde
|
71 mm
|
Bredde
|
71 mm
|
Dybde
|
49 mm
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
8,9 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
7,6 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
7,6 cm
|
Package 1 Weight
|
92 g
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
I samsvar
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|