Schneider-Electric
 
XACA923 Bilde- efo
XACA923
Trykknapp f/XACA217 pil opp
El-nummer El-nummer: 
4307741
EAN EAN: 
3389110740141
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XAC
Produkt eller type komponent Hode til trykknapp
Type komponent XACA
Merking Øke, sakte - fort
Knappens tilleggs info. Booted
Produktkompatibilitet XACA217.
Komplementær
Vekt 0,01 kg
Miljø
Standarder CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-32
UL 508
EN 60204-32
EN 60947-5-1
Omgivelsestemperatur drift −25…70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Vibrasjonsmotstand 15 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 100 gn i samsvar med IEC 60068-2-27
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse II i samsvar med IEC 61140
IP-grad IP65 i samsvar med IEC 60529
IK beskyttelsesklasse IK08 i samsvar med EN 50102
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 2,0 cm
Pakke 1 Bredde 4,0 cm
Pakke 1 Vekt 5,0 cm
Package 1 Weight 10,0 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 50
Pakke 2 Høyde 15,0 cm
Pakke 2 Bredde 15,0 cm
Pakke 2 Lengde 40,0 cm
Pakke 2 Vekt 688,0 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months