Schneider-Electric
 
XACA950 Bilde- efo
XACA950
Kabelmuffe XACA 8-22mm kabel
El-nummer El-nummer: 
4307790
EAN EAN: 
3389110515145
Schneider Electric
Karakteristikker
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XAC
Produkt eller type komponent Protective cable sleeve
Tilbehør / type del Kabelstrømpe
Tilbehør / separat del kategori Sikkerhetstilbehør
Produktkompatibilitet XACA
Tilbehør / separat del betegnelse Anheng kontrollstasjon
Klemmekapasitet 8…22 mm
Komplementær
Vekt 0,07 kg
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 1,5 cm
Pakke 1 Bredde 2,5 cm
Pakke 1 Vekt 3,5 cm
Package 1 Weight 50,0 g
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Garantiperiode
Garanti 18 months