|
|
|
XCSE7321
Dørbryter m/nøkkel magn.unlock
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Produkt eller type komponent
|
Safety switch
|
Type komponent
|
XCSE
|
Design
|
Rektangulær
|
Materiale
|
Metall
|
Hode type
|
Key operated turret head
|
Kontakttype og sammensetning
|
2 NC + 1 NO
|
Driftsområde kontakter
|
Slow-break, break before make
|
Magnetkontakter type og sammensetning
|
1 NC + 1 NO ( slow-break, samtidig)
|
Kabelinngang
|
2 oppføringer tappet for Pg 13.5
|
Forriglet med elektromagnet
|
Locking on de-energisation and unlocking on energisation of solenoid
|
[Us] solenoid rated supply voltage
|
48 V - 20...10 %
|
Kabelens ytre diameter
|
9…12 mm
|
Elektrisk tilkobling
|
Klemme, klem kapasitet: 1 x 0,5 ... 2 x 1,5 mm² med eller uten kabelende
|
Antall poler
|
3
|
Beskrivelse av låsemuligheter
|
With interlocking, locking by solenoid
|
Lokal varsling
|
Beskyttelse åpen/beskyttelse lucket og låst: 2 LEDs ( grønn eller oransje)
|
Signalkrest spenning
|
24/48 V (spenningsgrenser: 20...52 V)
|
Komplementær
Positiv åpning
|
With NC contact
|
Forsyningsspenningstype
|
AC/DC
|
Nettfrekvens
|
50/60 Hz
|
Lastfaktor
|
1
|
Strømforbruk i VA
|
10 VA inntrengings
10 VA sealed
|
Signalkrets type
|
AC/DC
|
Signale krets forbruk
|
7 mA
|
Mekanisk levetid
|
1000000 sykluser
|
Minimum aktiverings hastighet
|
0,01 m/s
|
Maksimum aktiverings hastighet
|
0,5 m/s
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
0,55 A på 125 V, DC-13, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1
0,27 A på 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1
3 A på 120 V, AC-15, B300 i samsvar med IEC 60947-5-1
1,5 A på 240 V, AC-15, B300 i samsvar med IEC 60947-5-1
|
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm
|
6 A
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
50 V i samsvar med IEC 60947-1 for signale krets
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947-5-1
|
Beskyttelsestype
|
Overspenningsbeskyttelse for signale krets
|
Kortslutningsvern
|
10 A kassettsikring type gG (gl)
|
Actutr tvangs tilbaketrekking RTC
|
2000 N
|
Minimum actuator force for extraction
|
20 N
|
Bruksområde
|
10 cyc/mn for maksimal holdbarhet
|
Sikkerhetsnivå
|
Kan nå kategori 4 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med ISO 13849-1
Kan nå kategori PL = e med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med ISO 13849-1
Kan nå SIL 3 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med IEC 61508
|
Sikkerhet pålitelighet data
|
B10d = 5000000 verdien gitt for en levetid på 20 år begrenset av mekanisk eller kontaktslitasje
|
Materiale kropp
|
Zamak
|
Materiale hode
|
Zamak
|
Dybde
|
44 mm
|
Høyde
|
146 mm
|
Bredde
|
98 mm
|
Vekt
|
1,14 kg
|
Miljø
Standarder
|
UL 508
EN 1088/ISO 14119
ISO 12100
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
|
Produktsertifikater
|
UL
CSA
|
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…40 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
10 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
|
Klasse I i samsvar med IEC 61140
|
IP-grad
|
IP67 i samsvar med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
5,500 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
15,500 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
11,000 cm
|
Package 1 Weight
|
1,303 kg
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
10,732 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Garantiperiode
|
|