|
|
|
XCSTE7311
SIKKERHEDSENDEBRYTER M/ELMAGNET
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Produkt eller type komponent
|
Safety switch
|
Type komponent
|
XCSTE
|
Design
|
Rektangulær
|
Materiale
|
Plast
|
Hode type
|
Key operated turret head
|
Kontakttype og sammensetning
|
2 NC
|
Driftsområde kontakter
|
Slow-break, samtidig
|
Magnetkontakter type og sammensetning
|
1 NC ( treg brems)
|
Kabelinngang
|
1 hull gjenget for Pg 11
|
Forriglet med elektromagnet
|
Locking on de-energisation and unlocking on energisation of solenoid
|
[Us] solenoid rated supply voltage
|
24 V - 20...10 %
|
Kabelens ytre diameter
|
7…10 mm
|
Elektrisk tilkobling
|
Klemme, klem kapasitet: 1 x 0,5 ... 2 x 1,5 mm² med eller uten kabelende
|
Antall poler
|
2
|
Beskrivelse av låsemuligheter
|
With interlocking, locking by solenoid
|
Komplementær
Isolasjon
|
Dobbelt isolert
|
Positiv åpning
|
With NC contact
|
Forsyningsspenningstype
|
AC/DC
|
Nettfrekvens
|
50/60 Hz
|
Lastfaktor
|
1
|
Strømforbruk i VA
|
10 VA
|
Mekanisk levetid
|
1000000 sykluser
|
Positiv åpning minimum kraft
|
15 N
|
Minimum aktiverings hastighet
|
0,01 m/s
|
Maksimum aktiverings hastighet
|
0,5 m/s
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
0,55 A på 125 V, DC-13, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1
0,27 A på 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1
3 A på 120 V, AC-15, B300 i samsvar med IEC 60947-5-1
1,5 A på 240 V, AC-15, B300 i samsvar med IEC 60947-5-1
|
[Ithe] konvensjonell kapslet termisk strøm
|
6 A
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
300 V i samsvar med UL 508
500 V i samsvar med IEC 60947-1
300 V i samsvar med CSA C22.2 No 14
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947-5-1
|
Kortslutningsvern
|
10 A kassettsikring type gG (gl)
|
Actutr tvangs tilbaketrekking RTC
|
500 N
|
Bruksområde
|
10 cyc/mn for maksimal holdbarhet
|
Sikkerhetsnivå
|
Kan nå kategori 4 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med ISO 13849-1
Kan nå kategori PL = e med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med ISO 13849-1
Kan nå SIL 3 med riktig overvåkingssystem og riktig koblet i samsvar med IEC 61508
|
Sikkerhet pålitelighet data
|
B10d = 5000000 verdien gitt for en levetid på 20 år begrenset av mekanisk eller kontaktslitasje
|
Materiale kropp
|
PA (polyamide)
|
Materiale hode
|
PA (polyamide)
|
Dybde
|
33 mm
|
Høyde
|
94 mm
|
Bredde
|
110 mm
|
Vekt
|
0,36 kg
|
Miljø
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
ISO 12100
EN 1088/ISO 14119
IEC 60204-1
UL 508
|
Produktsertifikater
|
UL
CSA
|
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 10…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
10 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
|
Klasse II i samsvar med IEC 61140
|
IP-grad
|
IP67 i samsvar med EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
4,000 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
11,500 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
10,800 cm
|
Package 1 Weight
|
397,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
22
|
Pakke 2 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
9,018 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|