|
XMLF250D2125
pressure sensor 250 bar - G1/4 (female) - 24 V - NO or NC - 0..10 V
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Pressure sensors XM
|
Produkt eller type komponent
|
Elektronisk trykksensor
|
Trykkbryter type operasjon
|
Regulering mellom 2 terskler
|
Trykksensor navn
|
XMLF
|
Ledningsnett teknikk
|
4-wire
|
Pressure rating
|
250 bar
|
Væske tilkoblingstype
|
G 1/4 (hun) i samsvar med ISO 228
|
Kontrollert veske
|
Luft ( −15…80 °C)
Corrosive fluid ( −15…80 °C)
Hydraulic oil ( −15…80 °C)
Fresh water ( 0…80 °C)
|
Type utgangssignal
|
Analogue + discrete
|
Analog utgangsfunksjon
|
0...10 V
|
Digitale utganger
|
Solid state PNP or NPN programmable, 1 NO or 1 NC programmable
|
Elektrisk tilkobling
|
Male connector M12, 4 pins
|
Produktspesifikk applikasjon
|
-
|
Justerbar rekke bytter punkt på stigende press
|
20…250 bar
|
Justerbar rekke bytter punkt på fallende trykk
|
12,5…242,5 bar
|
Destruksjons trykk
|
1500 bar
|
Installasjonstype
|
Styrekrets
|
Skala type
|
Justerbar differential scale
|
Maximum svitsjestrøm
|
200 mA
|
[Us] merkespenning
|
24 V DC, spenningsgrenser: 17…33 V
|
Materialer i kontakt med fluidet
|
Rustfritt stål type AISI 303
FPM (Viton)
|
Komplementær
Instillingsområde
|
Ekstern settings
|
Mulig differensial minimum ved lav innstilling
|
7,5 bar
|
Mulig differensial minimum ved høy innstilling
|
7,5 bar
|
Mulig differensial maksimum ved høy innstilling
|
237,5 bar
|
Maksimalt tillatt utilsiktet press
|
1000 bar
|
Lokalt display
|
Med
|
Type vern
|
Overlastbeskyttelse
Kortslutningsvern
Connection faults
Reverse polarity
|
Strømforbruk
|
80 mA
|
Arbeidsfrekvens i Hz
|
50 Hz
|
Drift of the sensitivity
|
+/- 0.03 % av måleområdet/°C
|
Drift of the zero point
|
+/- 0.1 % av måleområdet/°C
|
Tidsforsinkelsesområde
|
0...50 s in steps of 1 second
|
Responstid på utgang
|
5...500 ms, in steps of 1 ms
|
Mekanisk levetid
|
10000000 sykluser
|
Display response time type
|
Sakte
FAST
Normal
|
Høyde
|
113 mm
|
Dybde
|
58 mm
|
Bredde
|
46 mm
|
Vekt
|
0,59 kg
|
Motstand mot spenningsvariasjon
|
0,5 kV DC
|
Målenøyaktighet
|
<= 0.6 % av måleområdet
|
Nøyktighet
|
0,5 %
|
Miljø
Driftsposisjon
|
Alle posisjoner
|
Standarder
|
EN/IEC 61000-4-4
EN/IEC 61000-6-2
EN/IEC 61000-4-3
EN/IEC 61000-4-6
EN 50081
EN/IEC 61000-4-8
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 61000-4-2
CE
EN/IEC 61000-4-5
EN 50082
EN/IEC 61000-4-11
|
Produktsertifikater
|
CSA
UL
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…80 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
35 gn (f= 60…2000 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
5 gn (f= 25…200 Hz) i samsvar med EN/IEC 60068-2-6
|
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Støtmotstand
|
50 gn i samsvar med EN/IEC 60068-2-27
|
Motstand mot raske transienter
|
2 kV i samsvar med EN/IEC 61000-4-4
|
IP-grad
|
IP67 i samsvar med EN/IEC 60529
|
NEMA beskyttelsesgrad
|
NEMA 13
NEMA 12
NEMA 6
NEMA 4
|
Motstand mot elektrostatisk utladning
|
4 kV på kontakt i samsvar med EN/IEC 61000-4-2
8 kV i luft i samsvar med EN/IEC 61000-4-2
|
Motstand mot elektromagnetiske felt
|
10 V/m i samsvar med EN/IEC 61000-4-3
|
Motstand mot ledningsbåret forstyrring, inkludert
|
10 V i samsvar med EN/IEC 61000-4-6
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Garantiperiode
|