|
|
|
XS7G12PA140
10-30DC PNP NO Sn=2mm 2m kabel
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Inductive proximity sensors XS
|
Serie navn
|
Generelt formål
|
Sensor type
|
Inductive proximity sensor
|
Produktspesifikk applikasjon
|
-
|
Sensor navn
|
XS7
|
Sensor design
|
Form 12 x 40 x 26
|
Størrelse
|
26 mm
|
Type kropp
|
Fast
|
Kapslingsmatriale
|
Plast
|
Type utgangssignal
|
Discrete
|
Ledningsnett teknikk
|
3-wire
|
[Sn] nominelle føleavstand
|
2 mm
|
Diskret utgangsfunksjon
|
1 NO
|
Digitale utganger
|
PNP
|
Elektrisk tilkobling
|
Kabel
|
Kabellengde
|
2 m
|
Ledning isolasjonsmateriale
|
PVC
|
[Us] merkespenning
|
12 - 24 V DC
|
Svitsjekapasitet i mA
|
<= 100 mA med overspenning og kortslutnings beskyttelse
|
IP-grad
|
IP67 i samsvar med IEC 60529
|
Komplementær
Føleflate
|
Lateral
|
Montering
|
Innfelt montering
|
Materiale
|
Plast
|
Front material
|
Plast
|
Følesone
|
0…1,6 mm
|
Vandring
|
3...20% of Sr
|
Nøyktighet
|
<= 10% of Sr
|
Utgangskretstype
|
DC
|
Kabelsammensettning
|
3 x 0.34 mm²
|
Status LED
|
Output state: 1 LED ( Gul)
|
Spenningsgrenser
|
10…30 V DC
|
Switching frequency
|
<= 2000 Hz
|
Maksimalt spenningsfall
|
<1,8 V ( closed)
|
Strømforbruk
|
0...10 mA ubelastet
|
Maximum delay first up
|
4 ms
|
Maximum delay response
|
0,5 ms
|
Maximum delay recovery
|
1 ms
|
Merking
|
CE
|
Dybde
|
26 mm
|
Høyde
|
40 mm
|
Bredde
|
12 mm
|
Miljø
Produktsertifikater
|
UL
CSA
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…85 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
25 gn amplitude = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
50 gn for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
4,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
4,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
14,0 cm
|
Package 1 Weight
|
93,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
28
|
Pakke 2 Høyde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
2,991 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Sirkulær profil
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|