|
|
|
XUYFANEP100030
IR GAFFEL 95x30mm M8PL.Teach
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Photoelectric sensors XU
|
Serie navn
|
Application
|
Sensor type
|
Photo-electric sensor
|
Sensor navn
|
XUY
|
Sensor design
|
Gaffel
|
Føler system
|
Thru beam
|
Stråling
|
Infrared LED, modulated
|
Passasje bredde
|
30 mm
|
Passasje dybde
|
95 mm
|
Materiale
|
Metall/plast
|
Type spenningsforsyning
|
DC
|
Ledningsnett teknikk
|
4-wire
|
Digitale utganger
|
PNP and NPN
|
Diskret utgangsfunksjon
|
1 NO or 1 NC programmable
|
Elektrisk tilkobling
|
1 hannkontakt M8, 4 pins
|
Produktspesifikk applikasjon
|
Detection on small conveyor
Detection on vibrating rail
Detection of labels
Detection of double sheet
Detection of reference marks
|
[Sn] nominelle føleavstand
|
30 mm
|
Komplementær
Kapslingsmatriale
|
Painted aluminium and polyamide/glass
|
Tastatur type
|
Gul
|
Minimum object diameter for detection
|
0,2 mm
|
Type utgangssignal
|
Discrete
|
Type utgang
|
Solid state
|
Status LED
|
Adjustment mode and keypad locking: 1 LED ( Rød)
Output state: 1 LED ( Gul)
|
[Us] merkespenning
|
12 - 24 V DC med reverse polarity protection
|
Spenningsgrenser
|
10…30 V DC
|
Svitsjekapasitet i mA
|
100 mA ( overload and short-circuit protection)
|
Switching frequency
|
10 kHz
|
Maksimalt spenningsfall
|
<2 V ( lukket tilstand)
|
Strømforbruk
|
40 mA ubelastet
|
Last kapasitans
|
330 nF
|
Tidsrespons
|
−20…20 µs
|
Oppsett
|
Self teaching
|
Vekt
|
0,19 kg
|
Miljø
Produktsertifikater
|
CE
cULus
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−20…60 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−30…80 °C
|
Immunitet over for omgivende lys
|
10000 lux natural light
5000 lux incandescent bulb
|
Vibrasjonsmotstand
|
7 gn, amplitude = +/- 0.75 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 11 ms) i samsvar med IEC 60068-2-27
|
IP-grad
|
IP65 i samsvar med IEC 60529
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
1,5 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
16,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
13,0 cm
|
Package 1 Weight
|
91,0 g
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Garantiperiode
|
|