|
XX230A12PA00M12
Ultralyd Ø30 Sn=m PNP
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Sensor type
|
Ultrasonic sensor
|
Serie navn
|
Generelt formål
|
Sensor navn
|
XX2
|
Sensor design
|
Sylindrisk M30
|
Deteksjonssystem
|
Diffuse
|
[Sn] nominelle føleavstand
|
1 m Justrbar med teach trykknapp
|
Materiale
|
Plast
|
Type utgangssignal
|
Discrete
|
Diskret utgangsfunksjon
|
2 NO
|
Ledningsnett teknikk
|
4-wire
|
Digitale utganger
|
PNP
|
[Us] matespenning
|
12...24 V DC med reverse polarity protection
|
Elektrisk tilkobling
|
Male connector M12 4 pins
|
Produktspesifikk applikasjon
|
For 2 levels monitoring
|
[Sd] avlesingsrekkevidde
|
0,051…0,991 m
|
Lydpuls-vinkel
|
10 °
|
IP-grad
|
IP67 i samsvar med IEC 60529
|
Komplementær
Kapslingsmatriale
|
ULTEM
|
Front material
|
Silikon
|
Gjengetype
|
M30 x 1.5
|
Spenningsgrenser
|
10…28 V DC
|
Mulige funksjoner
|
Without synchronisation mode
|
[Sa] trygg drifts avstand
|
0,051…0,991 m ( teach mode)
|
Maximum differential travel
|
2,5 mm
|
Blindsone
|
0…51 mm
|
Overføringsfrekvens
|
200 kHz
|
Nøyktighet
|
0,9 %
|
Avviksvinkelen fra 90 ° til gjenstanden som skal detekteres
|
−10…10 °
|
Minsteareal oppdaget objektet
|
Cylinder diameter 1.6 mm på 0,635 m
|
Status LED
|
Output state: 1 LED ( grønn/rød (blinkende))
Setting-up assistance: 1 LED ( grønn/rød (blinkende))
Distance indication: 1 LED ( Gul)
|
Strømforbruk
|
100 mA
|
Maximum svitsjestrøm
|
100 mA med overspenning og kortslutnings beskyttelse
|
Maksimalt spenningsfall
|
1 V
|
Maximum delay first up
|
1000 ms
|
Maximum delay response
|
150 ms
|
Maximum delay recovery
|
1000 ms
|
Merking
|
CE
|
Gjengelengde
|
45 mm
|
Høyde
|
35 mm
|
Bredde
|
35 mm
|
Dybde
|
85 mm
|
Vekt
|
0,091 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-5-2
|
Produktsertifikater
|
cCSAus
UL
|
Omgivelsestemperatur drift
|
0…50 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−10…80 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn i alle 3 akser for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Motstand mot elektrostatisk utladning
|
8 kV nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-2
|
Motstand mot elektromagnetiske felt
|
10 V/m nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
|
Motstand mot raske transienter
|
1 kV nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-4
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
13,21 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
9,91 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
4,32 cm
|
Package 1 Weight
|
0,13 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|