|
XX518A1KAM12
Ultralyd Ø18 Sn=25-150mm PN/NP
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Sensor type
|
Ultrasonic sensor
|
Serie navn
|
Generelt formål
|
Sensor navn
|
XX5
|
Sensor design
|
Sylindrisk M18
|
Deteksjonssystem
|
Diffuse
|
[Sn] nominelle føleavstand
|
0,15 m fast
|
Materiale
|
Plast
|
Type utgangssignal
|
Discrete
|
Diskret utgangsfunksjon
|
2 NO
|
Ledningsnett teknikk
|
4-wire
|
Digitale utganger
|
PNP and NPN
|
[Us] matespenning
|
12...24 V DC med reverse polarity protection
|
Elektrisk tilkobling
|
Male connector M12 4 pins
|
[SD] avlesingsrekkevidde
|
0,025…0,152 m
|
Lydpuls-vinkel
|
8 °
|
IP-grad
|
IP67 i samsvar med IEC 60529
|
Komplementær
Kapslingsmatriale
|
ULTEM
|
Front material
|
Silikon
|
Gjengetype
|
M18 x 1
|
Spenningsgrenser
|
10…28 V DC
|
[Sa] trygg drifts avstand
|
0,025…0,152 m
|
Maximum differential travel
|
0,35 mm
|
Blindsone
|
0…19 mm
|
Overføringsfrekvens
|
500 kHz
|
Nøyktighet
|
0,7 %
|
Avviksvinkelen fra 90 ° til gjenstanden som skal detekteres
|
−10…10 °
|
Minsteareal oppdaget objektet
|
Cylinder diameter 1.6 mm
|
Strømforbruk
|
60 mA
|
Maximum svitsjestrøm
|
100 mA med overspenning og kortslutnings beskyttelse
|
Maksimalt spenningsfall
|
1 V
|
Switching frequency
|
<= 80 Hz
|
Maximum delay first up
|
350 ms
|
Maximum delay response
|
3 ms
|
Maximum delay recovery
|
3 ms
|
Merking
|
CE
|
Gjengelengde
|
51 mm
|
Høyde
|
18 mm
|
Bredde
|
18 mm
|
Dybde
|
65 mm
|
Vekt
|
0,033 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-5-2
|
Produktsertifikater
|
cULus
|
Omgivelsestemperatur drift
|
0…50 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…80 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
+/-1 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn i alle 3 akser for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Motstand mot elektrostatisk utladning
|
8 kV nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-2
|
Motstand mot elektromagnetiske felt
|
10 V/m nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
|
Motstand mot raske transienter
|
1 kV nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-4
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
4,0 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
8,5 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
8,6 cm
|
Package 1 Weight
|
53,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
30
|
Pakke 2 Høyde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
2,005 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|