|
XXV18B1NAM12
Ultralydgiver Ø18 Metall no NPN M12
|
|
|
|
|
Utfasingsdato AUG 01, 2023
|
|
|
|
Advarsel: denne referansen vil ikke bli erstattet.
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Telemecanique Ultrasonic sensors XX
|
Sensor type
|
Ultrasonic sensor
|
Serie navn
|
Generelt formål
|
Sensor navn
|
XXV
|
Sensor design
|
Sylindrisk M18
|
Deteksjonssystem
|
Diffuse
|
[Sn] nominelle føleavstand
|
0,05 m fast
|
Materiale
|
Metall
|
Type utgangssignal
|
Discrete
|
Diskret utgangsfunksjon
|
1 NO
|
Ledningsnett teknikk
|
3-wire
|
Digitale utganger
|
NPN
|
[Us] matespenning
|
12...24 V DC med reverse polarity protection
|
Elektrisk tilkobling
|
Male connector M12 4 pins
|
[SD] avlesingsrekkevidde
|
0,003…0,05 m
|
Lydpuls-vinkel
|
10 °
|
IP-grad
|
IP67 i samsvar med IEC 60529
|
Komplementær
Kapslingsmatriale
|
Messing
|
Front material
|
Epoxy
|
Gjengetype
|
M18 x 1
|
Spenningsgrenser
|
10…36 V DC
|
[Sa] trygg drifts avstand
|
0,003…0,05 m
|
Maximum differential travel
|
3 mm
|
Blindsone
|
0…3 mm
|
Overføringsfrekvens
|
360 kHz
|
Nøyktighet
|
1,5 %
|
Avviksvinkelen fra 90 ° til gjenstanden som skal detekteres
|
−8…8 °
|
Minsteareal oppdaget objektet
|
Sylinderdiameter 2 mm på 0,02 m
|
Status LED
|
Output state: 1 LED ( Gul)
|
Strømforbruk
|
15 mA
|
Maximum svitsjestrøm
|
200 mA med overspenning og kortslutnings beskyttelse
|
Maksimalt spenningsfall
|
2 V
|
Switching frequency
|
<= 80 Hz
|
Maximum delay first up
|
5 ms
|
Maximum delay response
|
4 ms
|
Maximum delay recovery
|
4 ms
|
Merking
|
CE
|
Gjengelengde
|
51 mm
|
Høyde
|
18 mm
|
Bredde
|
18 mm
|
Dybde
|
75 mm
|
Vekt
|
0,05 kg
|
Miljø
Standarder
|
IEC 60947-5-2
|
Produktsertifikater
|
cULus
|
Omgivelsestemperatur drift
|
0…60 °C
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…80 °C
|
Vibrasjonsmotstand
|
+/- 2 mm (f = 10…55 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
50 gn i alle 3 akser for 11 ms i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Motstand mot elektrostatisk utladning
|
8 kV nivå 4 i samsvar med IEC 61000-4-2
|
Motstand mot elektromagnetiske felt
|
10 V/m nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-3
|
Motstand mot raske transienter
|
1 kV nivå 3 i samsvar med IEC 61000-4-4
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
4,318 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
6,604 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
9,652 cm
|
Package 1 Weight
|
72,575 g
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|