Schneider-Electric
 
ZB4BH02 Bilde- efo
ZB4BH02
Trykknapphode i metall med trykk/trykk og plan trykflate i sort farge
El-nummer El-nummer: 
4303194
EAN EAN: 
3389110122602
Schneider Electric
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Harmony XB4
Produkt eller type komponent Hode for trykknapper uten lys
Kortnavn utstyr ZB4
Innfatningsmateriale Forkrommet metall
Montasjediameter 22,5 mm
Salg per udelelig kvantitet 1
Hode type Standard
Formen på varslingsenhetens hode Rund
Type arm/stempel Trykk-trykk
Operatørprofil Sort innfelt, umerket
Hette eller dekselfarge Sort
Komplementær
Bredde 29 mm
Høyde 29 mm
Dybde 28 mm
Mekanisk levetid 2000000 sykluser
Elektrisk sammensetningskode C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C15 for <1 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C9 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
Enhetens utseende Basic element
Miljø
Overflatebeskyttelse TH
Omgivelsestemperatur for lagring −40…70 °C
Omgivelsestemperatur drift −40…70 °C
Overspenningskategori Klasse I i samsvar med IEC 60536
IP-grad IP66 i samsvar med IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA beskyttelsesgrad NEMA 13
NEMA 4X
IK beskyttelsesklasse IK06 conforming to IEC 50102
Standarder IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Produktsertifikater CSA
UL listet
BV
GL
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
Vibrasjonsmotstand 5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
Støtmotstand 30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 3,4 cm
Pakke 1 Bredde 4,5 cm
Pakke 1 Vekt 5,4 cm
Package 1 Weight 29,0 g
Enhetstype pakke 2 S03
Antall enheter i pakke 2 300
Pakke 2 Høyde 30 cm
Pakke 2 Bredde 30 cm
Pakke 2 Lengde 40 cm
Pakke 2 Vekt 9,235 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
REACh fri for SVHC Ja
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
print EU RoHS-erklæring
Fri for giftige tungmetaller Ja
Kvikksølvfri Ja
Kinas RoHS-forskrift
print Kinas RoHS–erklæring
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Miljøinformasjon
print Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus
print Informasjon om levetidsslutt
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland FR
Garantiperiode
Garanti 18 months