|
|
|
ZB5AC4
Sopptrykknapphode i plast med Ø40 mm sopp i rød farge og fjærretur
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XB5
|
Produkt eller type komponent
|
Hode for trykknapper uten lys
|
Kortnavn utstyr
|
ZB5
|
Innfatningsmateriale
|
Dark grey plastic
|
Hode type
|
Standard
|
Montasjediameter
|
22 mm
|
Salg per udelelig kvantitet
|
1
|
Formen på varslingsenhetens hode
|
Rund
|
Type arm/stempel
|
Fjærretur
|
Operatørprofil
|
Rød soppknapp Ø 40 mm, umerket
|
Enhetens utseende
|
Basic element
|
Komplementær
Bredde
|
40 mm
|
Høyde
|
40 mm
|
Dybde
|
52 mm
|
Vekt
|
0,046 kg
|
Mekanisk levetid
|
5000000 sykluser
|
Stasjonsnavn
|
XALD 1 hull
XALK 1 hull
|
Elektrisk sammensetningskode
|
C1 for <9 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C2 for <9 kontakter bruker enkel og dobbel blokker i frontmontering
C11 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
C15 for <1 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
SF1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i frontmontering
SR1 for <3 kontakter bruker Enkel blokker i bakmontering
|
Kompatibilitetskode
|
ZB5
|
Miljø
Overflatebeskyttelse
|
TH
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−40…70 °C
|
Overspenningskategori
|
Klasse II i samsvar med IEC 60536
|
IP-grad
|
IP66 i samsvar med IEC 60529
IP69
IP69K
|
NEMA beskyttelsesgrad
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Resistens til høytrykksvask
|
7000000 Pa på 55 °C, distanse : 0.1 m
|
IK beskyttelsesklasse
|
IK03 conforming to IEC 50102
|
Standarder
|
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
UL 508
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Produktsertifikater
|
UL listet
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
GL
CSA
DNV
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
8,8 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
4,4 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
5,4 cm
|
Package 1 Weight
|
48,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S02
|
Antall enheter i pakke 2
|
42
|
Pakke 2 Høyde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
2,337 kg
|
Bærekraftig
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|