|
|
|
ZB6Z1B
Kropp med 1no sølv faston
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XB6
|
Produkt eller type komponent
|
Complete body for push-buttons or selector switches
|
Kortnavn utstyr
|
ZB6
|
Festebrakettmateriale
|
Plast
|
Salg per udelelig kvantitet
|
1
|
Kontakttype og sammensetning
|
1 NO
|
Driftsområde kontakter
|
Treg brems
|
Tilkoblingsklemmer
|
Faston connector
Faston connector, forbindelses størrelse: 2,8 x 0,5 mm
|
[Us] merkespenning
|
<= 250 V
|
Komplementær
Bredde
|
18 mm
|
Høyde
|
18 mm
|
Dybde
|
40 mm
|
Klemmebeskrivelse ISO n°1
|
(13-14)NO
|
Vekt
|
0,004 kg
|
Kontaktbruk
|
Standard
|
Positiv åpning
|
Med i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix K
|
Driftsavstand
|
2 mm ( NO skiftende elektriske tilstand)
4,3 mm ( totaldistanse)
|
Betjeningskraft
|
1,6 N NO skiftende elektriske tilstand
|
Kontaktmateriale
|
Sølvlegering (Ag/Ni)
|
Kortslutningsvern
|
6 A kassettsikring type gG i samsvar med IEC 60947-5-1
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
3 A på 120 V, AC-15, B300
1,5 A på 240 V, AC-15, B300
0,1 A på 250 V, DC-13, R300
0,22 A på 125 V, DC-13, R300
|
Elektrisk levetid
|
1000000 sykluser, AC-15, 2 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-15, 2 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Elektrisk pålitelighet i h.h.t. IEC 60947-5-7
|
Λ = 10exp(-8) på 5 V og 1 mA med sikkerhetsgrad på 90 % i samsvar med IEC 60947-5-4
|
Miljø
Overflatebeskyttelse
|
TC
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−25…70 °C
|
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt
|
Klasse II i samsvar med IEC 61140
|
IP-grad
|
IP65 i samsvar med IEC 60529
|
Standarder
|
JIS C 852
IEC 60947-5-5
IEC 60947-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
UL 508
JIS C 4520
|
Produktsertifikater
|
GOST
UL
CCC
CSA
|
Vibrasjonsmotstand
|
+/- 3 mm (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
0,2 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
11,0 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
16,0 cm
|
Package 1 Weight
|
6,0 g
|
Enhetstype pakke 2
|
S01
|
Antall enheter i pakke 2
|
100
|
Pakke 2 Høyde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
800,0 g
|
Bærekraftig
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|