|
|
|
ZBE201
Kontaktelement med 1xNO kontakt med tidlig slutte og skruterminaler
|
|
|
Teknisk informasjon
Produktspekter
|
Harmony XB4
Harmony XB5
|
Produkt eller type komponent
|
Kontaktblokk
|
Kortnavn utstyr
|
ZBE
|
Salg per udelelig kvantitet
|
5
|
IP-grad
|
IP20 i samsvar med IEC 60529
|
Driftsområde kontakter
|
Tidlig make
|
Type kontaktblokk
|
Enkel
|
Kontaktbruk
|
Forskjøvet kontakter
|
Tilkoblingsklemmer
|
Skrutilkobling, <= 2 x 1,5 mm² med endehylse i samsvar med IEC 60947-1
Skrutilkobling, > = 1 x 0,22 mm² uten endehylse i samsvar med IEC 60947-1
|
Komplementær
Vekt
|
0,011 kg
|
Kontakttype og -sammensetning
|
1 NO
|
Positiv åpning
|
Uten
|
Driftsavstand
|
2,6 mm ( NO skiftende elektriske tilstand)
4,3 mm ( totaldistanse)
|
Betjeningskraft
|
2,3 N NO skiftende elektriske tilstand
|
Mekanisk levetid
|
10000000 sykluser
|
Tiltrekkningsmoment
|
0,8…1,2 N.m i samsvar med IEC 60947-1
|
Formen på skruehodet
|
Kryss kompatibel med Pozidriv No 1 skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 4 mm skrutrekker
Hullet kompatibel med flat Ø 5.5 mm skrutrekker
|
Kontaktmateriale
|
Sølvlegering (Ag/Ni)
|
Kortslutningsvern
|
10 A kassettsikring type gG i samsvar med IEC 60947-5-1
|
[Ith] fri luft termisk strøm
|
10 A i samsvar med IEC 60947-5-1
|
[Ui] isolasjonsspenning
|
600 V (forurensningsgrad 3) i samsvar med IEC 60947-1
|
[Uimp] Nominell impulsspenning
|
6 kV i samsvar med IEC 60947-1
|
[Ie] nominell driftsstrøm
|
3 A på 240 V, AC-15, A300 i samsvar med IEC 60947-5-1
6 A på 120 V, AC-15, A300 i samsvar med IEC 60947-5-1
0,1 A på 600 V, DC-13, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1
0,27 A på 250 V, DC-13, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1
0,55 A på 125 V, DC-13, Q300 i samsvar med IEC 60947-5-1
|
Elektrisk levetid
|
1000000 sykluser, AC-15, 2 A på 230 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 3 A på 120 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, AC-15, 4 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,2 A på 110 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
1000000 sykluser, DC-13, 0,5 A på 24 V, driftrate <3600 cyc/h, lastfaktor: 0,5 i samsvar med IEC 60947-5-1 appendix C
|
Montering av blokk
|
Frontmontering
|
Elektrisk sammensetningskode
|
C1 (antall <= 9)
C2 (antall <= 7)
C3 (antall <= 6)
C4 (antall <= 4)
C5 (antall <= 5)
C6 (antall <= 3)
C7 (antall <= 4)
C8 (antall <= 2)
C9 (antall <= 3)
C12 (antall <= 6)
M1 (antall <= 6)
M2 (antall <= 4)
M3 (antall <= 4)
M5 (antall <= 2)
M6 (antall <= 2)
M7 (antall <= 6)
M8 (antall <= 4)
M9 (antall <= 2)
SF1 (antall <= 3)
SF2 (antall <= 2)
MF1 (antall <= 2)
MF2 (antall <= 2)
C10 (antall <= 2)
M4 (antall <= 2)
C13 (antall <= 1)
|
Miljø
Overflatebeskyttelse
|
TH
|
Omgivelsestemperatur for lagring
|
−40…70 °C
|
Omgivelsestemperatur drift
|
−40…70 °C
|
Standarder
|
UL 508
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
|
Produktsertifikater
|
DNV
GOST
BV
UL
CCC
GL
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
|
Vibrasjonsmotstand
|
5 gn (f= 2…500 Hz) i samsvar med IEC 60068-2-6
|
Støtmotstand
|
30 gn (varighet = 18 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
50 gn (varighet = 11 ms) for halvsinuskurve akselerasjon i samsvar med IEC 60068-2-27
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
0,100 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
4,300 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
4,000 cm
|
Package 1 Weight
|
9,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Høyde
|
5,600 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
4,300 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
4,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
52,000 g
|
Enhetstype pakke 3
|
S03
|
Antall enheter i pakke 3
|
800
|
Pakke 3 Høyde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
8,797 kg
|
Bærekraftig
Produktets miljøstatus
|
Green Premium miljømerket produkt
|
REACh-regelverk
|
REACh-erklæring
|
REACh fri for SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
EU RoHS-erklæring
|
Fri for giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kvikksølvfri
|
Ja
|
Kinas RoHS-forskrift
|
Kinas RoHS–erklæring
|
Informasjon om RoHS-unntak
|
Ja
|
Miljøinformasjon
|
Produktmiljøprofil
|
Produktets livssyklus
|
Informasjon om levetidsslutt
|
WEEE
|
Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
|
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|