|
|
|
ZBZ35
Skiltholder i mørkegrå plast 30x50 mm med opphøyd kant for separate 18x27mm skilte
|
|
|
Teknisk informasjon
Produkt eller type komponent
|
Legend holder
|
Tilbehør / separat del kategori
|
Merkinging
|
Komplementær
Materiale
|
Plast
|
Sammensetning av enhet
|
Legend holder
|
Tilbehør / separat del betegnelse
|
Ø 22 mm hull for sirkulære hoder
For standard head
|
Serie kompatibilitet
|
Harmony XB5
Harmony XB4
|
Skiltholderstørrelse
|
30 x 50 mm
|
Montering av enhet
|
Innfelt
|
Salg per udelelig kvantitet
|
10
|
Vekt
|
0,003 kg
|
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1
|
PCE
|
Antall enheter i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Høyde
|
3,000 cm
|
Pakke 1 Bredde
|
10,000 cm
|
Pakke 1 Vekt
|
12,000 cm
|
Package 1 Weight
|
3,000 g
|
Enhetstype pakke 2
|
BB1
|
Antall enheter i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Høyde
|
3,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
10,000 cm
|
Pakke 2 Lengde
|
12,000 cm
|
Pakke 2 Vekt
|
36,000 g
|
Enhetstype pakke 3
|
S02
|
Antall enheter i pakke 3
|
300
|
Pakke 3 Høyde
|
15,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Lengde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vekt
|
1,497 kg
|
Bærekraftig
Logistisk informasjon
Garantiperiode
|
|