Schneider-Electric
 
ZCKY13 Bilde- efo
ZCKY13
BETJENINGSARM
Viktig melding Viktig melding: 
Vi har oppdatert prosessen for bestilling av Telemecanique Sensors produkter.For ytterligere informasjon, vennligst kontakt din lokale Telemecanique Sensors kontaktperson på NO.salesorders@tesensors.comDu finner all produktinformasjon på Telemecanique Sensors hjemmeside: https://tesensors.com/no/en
El-nummer El-nummer: 
4318339
EAN EAN: 
3389110646306
Spesifikasjoner
Teknisk informasjon
Produktspekter Telemecanique Limit switches XC Standard
Serie navn Standard størrelse
Produkt eller type komponent Limit switch lever
Kortnavn utstyr ZCKY
Produktkompatibilitet XCKJ
Tilhørende hode ZCKE05
Bevegelse av hode Dreie
Type arm/stempel Roller lever fjærretur metall ( -)
Tilnærmings type Lateral approach
Komplementær
Bryter påvirkning Med 30° kam
Positiv åpning Med
Miljø
Omgivelsestemperatur for drift −25…70 °C for standard miljø
−40…70 °C for lav temperatur
10…120 °C for high temperature
Omgivende lufttemperatur for oppbevaring −40…70 °C standard miljø
−40…70 °C lav temperatur
10…120 °C high temperature
Miljøegenskaper Standard miljø
High temperature
Lav temperatur
Forpakningsinformasjon
Enhetstype pakke 1 PCE
Antall enheter i pakke 1 1
Pakke 1 Høyde 15,500 cm
Pakke 1 Bredde 5,000 cm
Pakke 1 Vekt 2,500 cm
Package 1 Weight 30,000 g
Enhetstype pakke 2 S01
Antall enheter i pakke 2 150
Pakke 2 Høyde 15,000 cm
Pakke 2 Bredde 15,000 cm
Pakke 2 Lengde 40,000 cm
Pakke 2 Vekt 4,906 kg
Bærekraftig
Produktets miljøstatus Green Premium miljømerket produkt
REACh-regelverk
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kvikksølvfri Ja
Informasjon om RoHS-unntak
print Ja
Produktets livssyklus Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Logistisk informasjon
Opprinnelsesland ID
Garantiperiode
Garanti 18 months