|
59668
SEPAM РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ ПОД ПИН. CCA620
|
|
|
Основные характеристики
Тип аксессуара/отдельной детали
|
Разъем
|
Серия
|
Sepam series 60
Sepam series 80 NPP
Sepam series 80
Sepam series 40
Sepam series 20
Sepam series 48
|
Краткое название устройства
|
CCA620
|
Дополнительные характеристики
Клеммный блок
|
Клеммный блок с винтовыми зажимами 20 pin(s) 1 cable(s) 0,2…2,5 mm² без наконечника
Клеммный блок с винтовыми зажимами 20 pin(s) 1 cable(s) 1,5…2 mm² с кабельным наконечником
Клеммный блок с винтовыми зажимами 20 pin(s) 2 cable(s) 0,2…1 mm² без наконечника
Клеммный блок с винтовыми зажимами 20 pin(s) 2 cable(s) 1 mm² с кабельным наконечником
|
Длина зачистки проводов
|
8…10 mm
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,100 cm
|
Package 1 Width
|
2,700 cm
|
Package 1 Length
|
11,500 cm
|
Package 1 Weight
|
35,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
50
|
Package 2 Height
|
8,800 cm
|
Package 2 Width
|
13,800 cm
|
Package 2 Length
|
24,900 cm
|
Package 2 Weight
|
1,884 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
450
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
17,560 kg
|
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта
|
Грин Премиум продукция
|
Регламент REACh
|
Декларация REACh
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Профиль кругооборота
|
Отсутствие особых требований по утилизации
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию,но не более 42 месяцев с даты поставки конечному пользователю.
|
|