|
VW3M3301
КОММУНИКАЦ КАРТА DEVICE NET ATV32 LXM 32
|
|
|
|
|
Завершение срока коммерциализации МАР 31, 2023
|
|
|
Завершение стандартного сервиса МАР 31, 2028
|
|
Основные характеристики
Совместимость серий продукта
|
Lexium 32
|
Категория - аксессуар/отдельная деталь
|
Коммуникационные принадлежности
|
Тип аксессуара/отдельной детали
|
Карта
|
Тип продукта
|
Модуль связи
|
Совместимость продукта
|
Lexium 32M
|
Назначение аксессуара/отдельной детали
|
Сервопривод
|
Дополнительные характеристики
Скорость передачи
|
125 kbps 500 m
500 kbps 100 m
250 kbps
|
Кол-во адресов
|
1…63
|
Веб-службы
|
Входы: "опрошен", "изменение состояния", "циклич."
Standard assemblies
Extended assemblies
Выходы: опрошены
Motion assemblies
Мониторинг обмена данными
CIP motion profile
Auto device replacement
|
Протокол порта связи
|
DeviceNet
|
Электрическое соединение
|
1 разъем пружинный зажим 5 контакты
|
Локальная индикация
|
MS (состояние модуля): 1 светодиод (зеленый/красный)
Данные о режиме управления и опорное значение получены: 1 graphic display terminal
NS (состояние сети): 1 светодиод
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,2 cm
|
Package 1 Width
|
6,2 cm
|
Package 1 Length
|
9,0 cm
|
Package 1 Weight
|
57,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S01
|
Number of Units in Package 2
|
24
|
Package 2 Height
|
15,0 cm
|
Package 2 Width
|
15,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,593 kg
|
Экологичность предложения
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|