|
XCSDMP5005
Кодовый магнитный выключатель XCSDMP - 1 НЗ + 2 НО - 1 НО переключающий - 5м
|
|
|
Основные характеристики
Серия
|
Telemecanique Аварийные выключатели XCS
|
Тип продукта
|
Кодовый магнитный выключатель
|
Наименование компонента
|
XCSDMP
|
Конструкция
|
Прямоугольный, стандартный
|
Размер
|
88 x 25 x 13 mm
|
Тип контактов
|
1 Н.З. + 2 Н.О.
|
Работа контактов
|
1 NO staggered
|
Материал
|
Пластик
|
Электрическое соединение
|
С заранее подключенным кабелем
|
Состав кабеля
|
6 x 0,25 мм²
|
Длина
|
5 m
|
Количество полюсов
|
3
|
Направления подвода
|
3 направлений
|
[Ue] номинальное рабочее напряжение
|
24 В Постоянный ток
|
[Ui] номинальное напряжение изоляции
|
100 миля Постоянный ток
|
Дополнительные характеристики
[Sa] гарантированная рабочая дальность
|
8 mm
|
[Sa] гарантированная дальность срабатывания
|
20 mm
|
Maximum [Ie] rated operational current
|
100 мА
|
[Up] номинальное импульсное выдерживаемое на
|
2,5 кВ в соответствии с IEC 60947-5-1
|
Контактное сопротивление зажимов
|
10 Ом
|
Защита от короткого замыкания
|
500 мА внешний плавкий предохранитель тип gG (gl)
|
Материал контактов
|
Родий
|
Электрическая износостойкость
|
1200000 циклы
|
Макс. коммутируемое напряжение
|
100 миля Постоянный ток
|
Коммутационная способность, мА
|
0.1...100 мА
|
Сопротивление изоляции
|
1000 МОм
|
Отключающая способность
|
10 VA
|
Частота коммутации
|
150 Гц
|
Уровень безопасности
|
Может достигать категории 4 с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с ISO 13849-1
Может достигать PL = e с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с ISO 13849-1
Может достигать SIL 3 с соответствующей системой контроля и правильно выполненной проводкой в соответствии с IEC 61508
|
Данные о безопасности и надежности
|
B10d = 50000000 значение, заданное на срок службы 20 лет, ограниченное механическим или контактным износом
|
Материал шкафа
|
Термопласт PBT
|
Материал кабеля
|
PVC
|
Глубина
|
13 mm
|
Высота
|
88 mm
|
Ширина
|
25 mm
|
Вес нетто
|
0,18 kg
|
Условия эксплуатации
Стандарты
|
IEC 60204-1
UL 508
ISO 12100
IEC 60947-5-1
ISO 14119
CSA C22.2 № 14
|
Сертификаты
|
CSA
UL
|
Защитное исполнение
|
TH
|
Рабочая температура окружающей среды
|
-25…85 °C
|
Температура окружающей среды при хранении
|
-40…85 °C
|
Виброустойчивость
|
10 gn (частота= 10…150 дюйм) в соответствии с IEC 60068-2-6
|
Ударопрочность
|
30 gn для 11 ms в соответствии с IEC 60068-2-27
|
Maximum sensitivity to magnetic fields
|
0,3 мТл
|
Класс защиты от поражения электр. током
|
Класс II в соответствии с IEC 61140
|
Степень защиты IP
|
IP66 в соответствии с IEC 60529
IP67 в соответствии с IEC 60529
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
17,000 cm
|
Package 1 Length
|
18,000 cm
|
Package 1 Weight
|
361,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
14
|
Package 2 Height
|
15 cm
|
Package 2 Width
|
30 cm
|
Package 2 Length
|
40 cm
|
Package 2 Weight
|
5,270 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P06
|
Number of Units in Package 3
|
224
|
Package 3 Height
|
75,000 cm
|
Package 3 Width
|
60,000 cm
|
Package 3 Length
|
80,000 cm
|
Package 3 Weight
|
95,300 kg
|
Экологичность предложения
Регламент REACh
|
Декларация REACh
|
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
|
Да
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS)
Декларация ЕС RoHS
|
Не содержит токсичных тяжелых металлов
|
Да
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|