|
|
|
NSYCCOTHC
Climasys termostat, 0...60°C, rozpínací kontakt pro topení
|
|
|
Základní popis
Řada
|
ClimaSys
|
Označení výrobku
|
ClimaSys CC
|
Typ produktu nebo součásti
|
Jednoduchý termostat
|
Nastavení rozsahu teplot
|
0…60 °C
|
Zobrazené informace
|
Teplota v °C
|
Doplňky
Vstupní napětí
|
250 V
|
Typ snímače
|
Bimetal
|
Typ a složení kontaktu
|
V
|
Přechodový odpor
|
10 mΩ
|
Životnost v cyklech
|
100000 cykly
|
Maximální spínací výkon
|
2 A 120...250 V AC indukční cos fi: 0,6
10 A 250 V AC odporová
15 A 120 V AC odporová
30 W DC
|
Elektrické připojení
|
4 svorky, velikost svorky: 2,5 mm²
|
Montážní režim
|
Nacvaknutím
|
Výška
|
Externí: 68 mm
|
Šířka
|
Externí: 33 mm
|
Hloubka
|
Externí: 44 mm
|
Hmotnost přístroje
|
40 g
|
Montážní poloha
|
Spacial stojina
35 mm lišta DIN
Příčné lišty
Na montážní desku
|
Provozní teplota
|
-20…80 °C
|
Stupeň krytí IP
|
IP20
|
Hystereze
|
7 K +/- 0.4K
|
Počet výstupů
|
1 topení
|
Materiál
|
PC
|
Barva
|
Světle šedá
|
Odolný proti působení plamene
|
Samozhášivý podle UL94 (materiál V0)
|
Certifikace výrobků
|
UL
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
4,826 cm
|
Šířka balení 1
|
6,35 cm
|
Délka balení 1
|
8,128 cm
|
Hmotnost balení 1
|
63,504 g
|
Typ balení 2
|
PAM
|
Počet jednotek v balení 2
|
3600
|
Výška balení 2
|
120 cm
|
Šířka balení 2
|
100 cm
|
Délka balení 2
|
160 cm
|
Hmotnost balení 2
|
290 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|