|
|
|
NSYCVF38M230PF
ClimaSys ventilátor IP54 - 38m3/h - 230V - s výstupní mřížkou a filtrem G2
|
|
|
Základní popis
Řada
|
ClimaSys
|
Označení výrobku
|
ClimaSys CV
|
Typ produktu nebo součásti
|
Ventilátor
|
Type of filter
|
Standardní
|
Flow rate
|
Volný průtok se standardním filtrem: 38 m3/h at 50 Hz
Volný průtok se standardním filtrem: 39 m3/h at 60 Hz
|
[Us] jmenovité napájecí napětí
|
150...250 V
|
Vstupní napětí
|
230 V 50/60 Hz
|
Doplňky
Absorbed power
|
4,5 W 50 Hz
4,8 W 60 Hz
|
[In] jmenovitý proud
|
0,16 A 50 Hz
0,17 A 60 Hz
|
Noise level < at
|
40…41 dB
|
Typ ložiska
|
Kuličkové
|
Výška
|
Externí: 137 mm
|
Šířka
|
Externí: 117 mm
|
Hloubka
|
Externí: 49 mm
|
Rozměry výřezu
|
92 x 92 mm
|
Hmotnost přístroje
|
0,22 kg
|
Materiál
|
Výstupní mřížka: vstřikovaný termoplast (ASA PC)
|
Barva
|
Výstupní mřížka: šedá (RAL 7035)
|
Provozní teplota
|
-10…70 °C
|
Teplota okolí pro uskladnění
|
-40…70 °C
|
Maximální tlak
|
29 Pa průtok 0 m³/h
|
Připojení – svorky
|
Kabel
|
Stupeň krytí IP
|
IP54
|
Sestava zařízení
|
1 axiální motor
2 ochraná mřížka: na přední a zadní povrch
1 filtr: přední část axiálního motoru
1 výstupní mřížka: přední
1 šablona pro výřez
|
Podmínky použití
|
Vnější teplota musí být o 5°C nižší než vnitřní teplota
Průtok závisí na pracovním bodě, viz ProClima software
Okolní prostředí musí být relativně čisté
Filtr musí být čištěn a pravidelně nahrazován
Vyvarujte se výměně nadfrekvenčního filtru
|
Jednotky balení
Typ balení 1
|
PCE
|
Počet jednotek v balení 1
|
1
|
Výška balení 1
|
7,0 cm
|
Šířka balení 1
|
12,0 cm
|
Délka balení 1
|
14,5 cm
|
Hmotnost balení 1
|
280,0 g
|
Typ balení 2
|
CAR
|
Počet jednotek v balení 2
|
34
|
Výška balení 2
|
60,0 cm
|
Šířka balení 2
|
40,0 cm
|
Délka balení 2
|
28,0 cm
|
Hmotnost balení 2
|
10,94 kg
|
Typ balení 3
|
P12
|
Počet jednotek v balení 3
|
544
|
Výška balení 3
|
95,0 cm
|
Šířka balení 3
|
80,0 cm
|
Délka balení 3
|
120,0 cm
|
Hmotnost balení 3
|
190,0 kg
|
Nabídka udržitelnosti
Záruční lhůta
|
|