|
|
|
15858
Schneider Electric Antena radiowa do IHP DCF
|
|
|
|
|
Koniec sprzedaży STY 23, 2021
|
|
|
|
|
Parametry podstawowe
Gama produktów
|
Acti 9
|
Typ produktu lub komponentu
|
Antena DCF
|
Parametry uzupełniające
Zgodność produktu
|
5 IHP DCF
|
Zastosowanie urządzenia
|
Budynek
|
Odległość przy działaniu
|
200 m
|
Rodzaj instalacji
|
Napowietrzny
|
Miejsce montażu
|
Poza rozdzielnicą elektryczną
|
Protokół synchronizacji czasu
|
DCF78
|
Przekrój kabla
|
1,5 mm²
|
Wysokość
|
93 mm
|
Szerokość
|
70 mm
|
Głębokość
|
56 mm
|
Masa produktu
|
0,135 kg
|
Środowisko pracy
Stopień ochrony IP
|
IP54
|
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia
|
-20…70 °C
|
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1
|
PCE
|
Ilość jednostek w opakowaniu 1
|
1
|
Wysokość opakowania 1
|
7,5 cm
|
Szerokość opakowania 1
|
8 cm
|
Długość opakowania 1
|
10,5 cm
|
Waga opakowania 1
|
191 g
|
Oferta zrównoważonego rozwoju
Warunki gwarancji
|
|