Schneider-Electric Elzap
 
A9N18365 zdjęcie - elzap
A9N18365
Wyłącznik nadprądowy Acti9 C120N-C80-3 C 80A 3-biegunowy
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów C120
Gama produktów Acti 9
Nazwa produktu C120
Typ produktu lub komponentu Wyłącznik nadprądowy
Skrócona nazwa urządzenia C120N
Zastosowanie urządzenia Dystrybucja
Opis biegunów 3P
Ilość zabezpieczonych biegunów 3
[In] prąd znamionowy 80 A w 30 °C
Rodzaj sieci Prąd przemienny (AC)
Technologia wyzwalacza Termomagnetyczny
Charakterystyka C
Zdolność wyłączania 10000 A Icn w 230...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60898-1
6 kA Icu w 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
20 kA Icu w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
10 kA Icu w 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
10 kA Icu w <= 375 V prąd stały (DC) zgodnie z EN/IEC 60947-2
Funkcja izolacyjna Tak zgodnie z IEC 60947-2
Parametry uzupełniające
Częstotliwość sieci 50/60 Hz
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe <= 375 V prąd stały (DC)
380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
230...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Górna granica wyzwalania magnetycznego 5...10 x In
[Ics] znamionowy prąd wyłączalny eksploatacyjny 7500 A 75 % zgodnie z EN/IEC 60898-1 - 230...400 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
4,5 kA 75 % zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 440 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
7,5 kA 75 % zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
15 kA 75 % zgodnie z EN/IEC 60947-2 - 220...240 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
10 kA 100 % zgodnie z EN/IEC 60947-2 - <= 375 V prąd stały (DC)
Klasa ograniczenia 3 zgodnie z EN/IEC 60947-2
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz zgodnie z EN/IEC 60947-2
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp] 6 kV zgodnie z EN/IEC 60947-2
Wskazanie położenia styku Tak
Typ sterowania Dźwignia
Sygnalizacja lokalna Wskaźnik zał/wył
Sposób montażu Zatrzaskowy
Podstawa montażowa 35 mm szyna symetryczna DIN
Dopasowanie do szyn łączeniowych i bloków rozdzielczych Tak
Szerokość w modułach 9 mm 9
Wysokość 81 mm
Głębokość 73 mm
Szerokość 81 mm
Masa produktu 0,615 kg
Kolor Biały
Trwałość mechaniczna 20000 cykl
Trwałość elektryczna 5000 cykl zgodnie z IEC 60947-2
Opis opcji blokowania Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position
Przyłącza - zaciski Zaciski typu tunelowego1…50 mm² sztywny
Zaciski typu tunelowego1,5…35 mm² elastyczny
Gługość odizolowanego odcinka 15 mm
Moment dokręcania 3,5 N.m
Zabepieczenie różnicowoprądowe Blok oddzielny
Środowisko pracy
Normy EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
Certyfikaty produktu EAC
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529
Stopień zanieczyszczenia 3 zgodnie z IEC 60947-2
Kategoria przepięciowa IV
Tropikalizacja 2 zgodnie z IEC 60068-1
Wilgotność względna 95 % w 55 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) 2000 m
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania -40…85 °C
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1 PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1 1
Wysokość opakowania 1 7,500 cm
Szerokość opakowania 1 8,000 cm
Długość opakowania 1 8,500 cm
Waga opakowania 1 582,000 g
Jednostka miary opakowania 2 BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2 4
Wysokość opakowania 2 8,500 cm
Szerokość opakowania 2 9,500 cm
Długość opakowania 2 33,000 cm
Waga opakowania 2 2,391 kg
Jednostka miary opakowania 3 S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3 24
Wysokość opakowania 3 30,000 cm
Szerokość opakowania 3 30,000 cm
Długość opakowania 3 40,000 cm
Waga opakowania 3 14,753 kg
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy