Schneider-Electric Elzap
 
LA1DY20 zdjęcie - elzap
LA1DY20
Blok styków pomocniczych bezzwłocznych TeSys D 2NO
Schneider Electric
Parametry
Parametry podstawowe
Gama produktów TeSys
Nazwa produktu TeSys D
Typ produktu lub komponentu Dodatkowy blok styków
Skrócona nazwa urządzenia LA1
Zgodność gamy TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
Miejsce montażu Przednie
Kombinacja styków 2 bieguny ciągłe ekranu uziemiającego
2 NO
Contacts operation Bezzwłoczny
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe 125 V prąd przemienny (AC) dla protected contact
30 V prąd stały (DC) dla protected contact
Znamionowy prąd łączeniowy [Ie] 0,1 A w 125 V AC-12
0,1 A w 30 V DC-12
Znamionowe napięcie izolacji [Ui] 125 V zgodnie z IEC 60947-5-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith] 0,1 A w <40 °C
Normy EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
Certyfikaty produktu IECEE CB Scheme
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Parametry uzupełniające
Trwałość mechaniczna 5 Mcykli
Minimalny prąd łączeniowy 1 mA
Minimalne napięcie wyłączeniowe 5 V
Rezystancja izolacji > 10 MΩ
Przyłącza - zaciski Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny z końcówką kablową
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²elastyczny bez końcówki kablowej
Zaciski śrubowe 1 kabel (kable) 1…2,5 mm²sztywny
Zaciski śrubowe 2 kabel (kable) 1…2,5 mm²sztywny
Moment dokręcania 1,7 N.m - przy pomocy śrubokręta płaska Ø 6 mm
1,7 N.m - przy pomocy śrubokręta Philips nr 2
Wysokość 48 mm
Szerokość 44 mm
Głębokość 39 mm
Masa produktu 0,04 kg
Ilość sztuk w zestawie Zestaw 2 szt.
Środowisko pracy
Charakterystyka środowiskowa Surowe warunki otoczenia
Stopień ochrony IP IP20 zgodnie z IEC 60529
Działanie ochronne TH zgodnie z IEC 60068
Temepratura otoczenia dla przechowywania -25…70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia -25…70 °C
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1 PCE
Ilość jednostek opakowania 1 1
Waga dla opakowania 1 63 g
Wysokość dla opakowania 1 4 cm
Szerokość dla opakowania 1 4,8 cm
Długość dla opakowania 1 5,2 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2 10
Waga dla opakowania zbiorczego 2 633 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 8,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2 26 cm
Typ jednostki dla opkowania zbiorczego 3 S02
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 80
Waga dla opakowania zbiorczego 3 5,383 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3 40 cm
Oferta zrównoważonego rozwoju
Stan trwałej oferty Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh
print Deklaracja REACh
Bez SVHC REACh Tak
Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
print Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich Tak
Bez rtęci Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
print Tak
Norma RoHS Chiny
print Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
print Środowiskowy profil produktu
WEEE Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesięcy